카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 843.1 - St. Steel-Plunger clamps for push-pull clamping, type ASW
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 843.1 NI
GN 843.1 ASW NI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn843_1_ni/gn843_1_asw_ni/gn843_1_asw_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schubstangen-Spanner GN 843.1-80-ASW-NI (closed)},{PARTNUMBER=GN 843.1-80-ASW-NI},{BRACKET=2},{VER=1.000},{H1=70.5},{L1=71},{WEIGHT=0.1780},{MODELLO=80/ASX},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{AX=71},{BX=120},{DX=38},{EX=24},{IX=24},{LX=10},{MX=M6},{NX=12},{OX=15.5},{PX=10},{TX=M16X1.5},{UX=19},{ZX=8},{X=21},{FHX=300},{GR=135},{MODBRACKET=30080X},{ESECBRACKET=Acciaio inox},{CX=24},{FX=8},{GX=20},{HX=-},{QX=5,5},{RX=22},{SX=4},{VX=35},{TRANSLX= 0, 'gespannt', 21, 'gelöst'},{PPATH=gn843_1_asw_ni_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 843.1},{GROESSE=80},{FH=3000},{A=24},{B1=35},{B2=29},{D1=10},{D2=M6},{D3=M16x1.5},{D4=5.5},{H2=38.5},{H3=19},{L2=65},{L3=34},{L4=22},{L5=22},{M1=20},{M2=12},{M3=-},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L4
~
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
St. Steel-Plunger clamp G...
GN 843.1-80-ASW-NI
80
3000
24
35
29
10
M6
M16x1.5
5.5
70.5
38.5
19
71
65
34
22
22
20
12
-
4
12
21
0.1780
82057000
YES
St. Steel-Plunger clamp G...
GN 843.1-165-ASW-NI
165
5400
32
60
35
12
M8
M20x13.5
6.5
110.0
50
22
112
104
54
39
41
41
13.5
19
5
15
38
0.4500
82057000
YES
St. Steel-Plunger clamp G...
GN 843.1-340-ASW-NI
340
7000
48
75
47.6
16
M10
M24x2
8.5
146.0
70
30
173
162
85
68
59
55
19
25
5
18
66
1.2000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성