피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
BAUM - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/baum_asmtab.prj},{NB=BAUM 45 62 7 49028673 (0)},{ARTIKELNR=49028673},{D1=45.0},{D2=62.0},{B=7.0},{AHFT=0.950},{BHFT=1.250},{C1HFT=1.250},{CHFT=0.950},{EHFT=1.000},{FHFT=0.200},{R1HFT=0.300},{R2HFT=0.400},{R3HFT=0.200},{R4HFT=0.200},{RRL=0.600},{RZRL=4.000},{SRL=0.160},{THFT=0.400},{AHFT1=0.000},{BHFT1=0.000},{BETAHFT=25.000},{DELTAHFT=2.000},{GAMMAHFT=30.000},{YABL=1.400},{SBL=1.000},{YIBL=4.000},{DFED=1.500},{SFED=0.270},{R10DL=0.280},{R11DL=0.800},{R12DL=0.460},{R13DL=0.470},{R6DL=0.720},{R7DL=0.490},{W13DL=51.800},{X10DL=5.800},{X11DL=4.700},{X13DL=1.930},{X6DL=2.380},{X7DL=3.270},{X8DL=5.320},{X9DL=6.390},{Y10DL=3.000},{Y11DL=2.490},{Y13DL=2.210},{Y6DL=1.470},{Y7DL=0.470},{Y8DL=0.000},{NUT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
DIN
DIN 3761
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
BAUM 5 19 5 49424742
49424742
5.0
19.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 5 19 5 49424743
49424743
5.0
19.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 6 16 6 406308
406308
6.0
16.0
6.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 6 16 6 49437778
49437778
6.0
16.0
6.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 6 16 6 40412779
40412779
6.0
16.0
6.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 6 16 6 49437779
49437779
6.0
16.0
6.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 6 19 6 49405840
49405840
6.0
19.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 6 19 6 49405841
49405841
6.0
19.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 6 22 7 400296
400296
6.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 6 22 7 40412717
40412717
6.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 8 22 7 406310
406310
8.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 8 22 7 49437773
49437773
8.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 8 22 7 40412780
40412780
8.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 8 22 7 49437774
49437774
8.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 8 22 7 49303385
49303385
8.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 8 24 7 49364917
49364917
8.0
24.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 9 22 7 49356369
49356369
9.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 10 22 7 390099
390099
10.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 10 22 7 40412685
40412685
10.0
22.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Small Pack
BAUM 10 26 7 406315
406315
10.0
26.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 10 26 7 49359436
49359436
10.0
26.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
BAUM 10 26 7 49359437
49359437
10.0
26.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 11 22 7 49360742
49360742
11.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 11 22 7 49362114
49362114
11.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
BAUM 11 26 7 412566
412566
11.0
26.0
7.0
A
75 FKM 585
rilliert
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성