피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
BA - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/ba_asmtab.prj},{NB=BA 35 52 10 40412191 (0)},{ARTIKELNR=40412191},{D1=35.0},{D2=52.0},{B=10.0},{AHFT=0.000},{BHFT=0.000},{C1HFT=0.000},{CHFT=0.000},{EHFT=1.000},{FHFT=0.000},{R1HFT=0.000},{R2HFT=0.000},{R3HFT=0.000},{R4HFT=0.000},{RRL=0.000},{RZRL=6.000},{SRL=0.000},{THFT=0.000},{AHFTX=0.000},{BHFTX=0.000},{BETAHFT=25.000},{DELTAHFT=2.000},{GAMMAHFT=30.000},{YABL=0.000},{SBL=1.000},{YIBL=4.000},{DFED=0.000},{SFED=0.000},{R10DL=0.000},{R11DL=0.000},{R12DL=0.000},{R13DL=0.000},{R6DL=0.000},{R7DL=0.000},{W13DL=0.000},{X10DL=0.000},{X11DL=0.000},{X13DL=0.000},{X6DL=0.000},{X7DL=0.000},{X8DL=0.000},{X9DL=0.000},{Y10DL=0.000},{Y11DL=0.000},{Y13DL=0.000},{Y6DL=0.000},{Y7DL=0.000},{Y8DL=0.000},{NUT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
DIN
DIN 3761
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
BA 4 12 6 6325
6325
4.0
12.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 4 12 6 40411077
40411077
4.0
12.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 4 16 7 1931
1931
4.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 4 16 7 40411004
40411004
4.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 5 15 6 405057
405057
5.0
15.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 5 15 6 40412767
40412767
5.0
15.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 5 19 5 32513
32513
5.0
19.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 5 19 5 40412073
40412073
5.0
19.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 5 22 8 6335
6335
5.0
22.0
8.0
A
72 NBR 902
flat
BA 6 16 5 12019071
12019071
6.0
16.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 6 16 5 40413622
40413622
6.0
16.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 6 16 7 6341
6341
6.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 6 16 7 40411078
40411078
6.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 6 19 6 6344
6344
6.0
19.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 6 19 6 40411079
40411079
6.0
19.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 6 22 7 6352
6352
6.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
rilliert
Industry Pack
BA 6 22 7 40411080
40411080
6.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
rilliert
Small Pack
BA 7 22 6 6372
6372
7.0
22.0
6.0
A
72 NBR 902
flat
BA 7 22 7 6374
6374
7.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 7 22 7 40411082
40411082
7.0
22.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 8 16 7 7566
7566
8.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
BA 8 16 7 40411204
40411204
8.0
16.0
7.0
A
72 NBR 902
flat
Small Pack
BA 8 18 5 6397
6397
8.0
18.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
BA 8 18 5 49303384
49303384
8.0
18.0
5.0
A
72 NBR 902
flat
BA 8 20 8 6403
6403
8.0
20.0
8.0
A
72 NBR 902
flat
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성