713070 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713070.prj},{NB=A713070-1217},{CODE=A713070-1217},{FILENAME=A713070-1217_02},{F=M18x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{F2=G3/8-19 A GAS},{B=24},{B1=17},{C=24},{C1=17},{D=37},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713070-0813
A713070-0813
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
21
14
37
19
A713070-0817
A713070-0817
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
23,5
16,5
23.5
16,5
37
22
A713070-1013
A713070-1013
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22
15
22
15
37
19
A713070-1217
A713070-1217
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
24
17
37
22
A713070-1221
A713070-1221
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
26
19
26
19
50
27
A713070-1517
A713070-1517
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
28
21
28
45
22
A713070-1521
A713070-1521
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
28
21
50
27
A713070-2226
A713070-2226
M30x2-6g
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
35
27,5
55
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성