카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
Green Blow Hydraulic - GREEN BLOW HYDRAULIC WITHOUT DRAINAGE WITH VALVE
FM
Green Blow
Blowers
Powered by
CAD모델 선택
{fm/green_blow/blowers/blower_2.prj},{NB=120029103},{CODE=120029103},{DESC=GREEN BLOW HYDRAULIC},{A=62},{B=89},{C=230},{D=260},{E=454},{F=243},{G=74},{H=420},{I=260},{L=168},{M=130},{N=8.5},{O=175},{P=80.5},{Q=95.5},{R=7},{S=4.3},{VER=3},{MH=2.6},{COLOR=0.28,0.29,0.32,0.0},{NH=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Interaxis
[kW]
N
Diameter
[V]
O
Interaxis
[Hz]
P
Interaxis
ⁿ/ₐ
Q
Interaxis
[m3/h]
R
Diameter
[Pa]
120029103
120029103
GREEN BLOW HYDRAULIC
62
89
230
260
454
243
74
420
260
168
130
8.5
175
80.5
95.5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성