DSP-EXD - EXD Stop Plug Fittings – Dome Head
Flexicon
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/exd_spf_dome_head.prj},{NB=B-M25-DSP-EXD},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=-},{CS=0},{T1=M25},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{A=M25x1.5},{B=15},{C=30},{D=M10},{E=5.5},{MIT=10},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{D1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Allen Key Size
ⁿ/ₐ
E
Length
[mm]
MIT
Max. installation torque
[Nm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
B-M16-DSP-EXD
B-M16-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M16x1.5
15
22
M8
5.5
7
Nickel Plated Brass
B-M20-DSP-EXD
B-M20-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M20x1.5
15
27
M10
5.5
7
Nickel Plated Brass
B-M25-DSP-EXD
B-M25-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M25x1.5
15
30
M10
5.5
10
Nickel Plated Brass
B-M32-DSP-EXD
B-M32-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M32x1.5
15
36
M10
5.5
15
Nickel Plated Brass
B-M40-DSP-EXD
B-M40-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M40x1.5
15
45
M10
5.5
25
Nickel Plated Brass
B-M50-DSP-EXD
B-M50-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M50x1.5
15
55
M10
5.5
30
Nickel Plated Brass
B-M63-DSP-EXD
B-M63-DSP-EXD
Self colour
Metric Thread
M63x1.5
15
68
M10
5.5
45
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성