카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
237.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-1 Shape A
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
moulding / demoulding
demoulding
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/237-1.prj},{NB=237.1.0470.100},{DOC=237_1_pdf},{D1=4.700},{L1=100},{D2=8.000},{K=3.000},{R=0.300},{ZTC=84807900},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=237.1.0470.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
237.1.0100.040
237.1.0100.040
1.000
2.500
1.200
0.200
0.0003
84807900
237.1.0110.040
237.1.0110.040
1.100
2.500
1.200
0.200
0.0003
84807900
237.1.0120.040
237.1.0120.040
1.200
2.500
1.200
0.200
0.0004
84807900
237.1.0130.040
237.1.0130.040
1.300
3.000
1.500
0.200
0.0005
84807900
237.1.0140.040
237.1.0140.040
1.400
3.000
1.500
0.200
0.0005
84807900
237.1.0150.040
237.1.0150.040
1.500
3.000
1.500
0.200
0.0006
84807900
237.1.0160.040
237.1.0160.040
1.600
3.000
1.500
0.200
0.0007
84807900
237.1.0170.040
237.1.0170.040
1.700
3.000
1.500
0.200
0.0008
84807900
237.1.0180.040
237.1.0180.040
1.800
3.000
1.500
0.200
0.0009
84807900
237.1.0190.040
237.1.0190.040
1.900
3.000
1.500
0.200
0.0009
84807900
237.1.0200.040
237.1.0200.040
2.000
4.000
2.000
0.200
0.0011
84807900
237.1.0220.100
237.1.0220.100
2.200
4.000
2.000
0.200
0.0031
84807900
237.1.0250.040
237.1.0250.040
2.500
5.000
2.000
0.300
0.0018
84807900
237.1.0270.100
237.1.0270.100
2.700
5.000
2.000
0.300
0.0047
84807900
237.1.0300.040
237.1.0300.040
3.000
6.000
3.000
0.300
0.0027
84807900
237.1.0320.100
237.1.0320.100
3.200
6.000
3.000
0.300
0.0068
84807900
237.1.0350.100
237.1.0350.100
3.500
7.000
3.000
0.300
0.0082
84807900
237.1.0370.100
237.1.0370.100
3.700
7.000
3.000
0.300
0.0091
84807900
237.1.0400.040
237.1.0400.040
4.000
8.000
3.000
0.300
0.0048
84807900
237.1.0420.100
237.1.0420.100
4.200
8.000
3.000
0.300
0.0117
84807900
237.1.0450.100
237.1.0450.100
4.500
8.000
3.000
0.300
0.0133
84807900
237.1.0470.100
237.1.0470.100
4.700
8.000
3.000
0.300
0.0144
84807900
237.1.0500.040
237.1.0500.040
5.000
10.000
3.000
0.300
0.0075
84807900
237.1.0520.100
237.1.0520.100
5.200
10.000
3.000
0.300
0.0180
84807900
237.1.0550.100
237.1.0550.100
5.500
10.000
3.000
0.300
0.0199
84807900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성