카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
202.17. - Guide pillar with cage retainer
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide pillars, straight
DIN 9825/ISO 9182-2, ECO-LINE
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d01/d01_01/202_17_asmtab.prj},{NB=202.17.048.500.1.10},{DOC=202_17_pdf},{D1=48.000},{D5=52.000},{KG=1},{L1=500.000},{L2=8.000},{L4=3.000},{TOL=10},{M=6.000},{PPATH=../d01_01/d01_01_99/202_17_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=202.17.048.500.1.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D5
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
M
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
202.17.038.160.1.10
202.17.038.160.1.10
38.000
42.000
160.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.342
84879090
202.17.038.180.1.10
202.17.038.180.1.10
38.000
42.000
180.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.520
84879090
202.17.038.200.1.10
202.17.038.200.1.10
38.000
42.000
200.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.698
84879090
202.17.038.224.1.10
202.17.038.224.1.10
38.000
42.000
224.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.911
84879090
202.17.038.250.1.10
202.17.038.250.1.10
38.000
42.000
250.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.143
84879090
202.17.038.280.1.10
202.17.038.280.1.10
38.000
42.000
280.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.410
84879090
202.17.038.315.1.10
202.17.038.315.1.10
38.000
42.000
315.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.721
84879090
202.17.038.355.1.10
202.17.038.355.1.10
38.000
42.000
355.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.077
84879090
202.17.038.400.1.10
202.17.038.400.1.10
38.000
42.000
400.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.477
84879090
202.17.038.450.1.10
202.17.038.450.1.10
38.000
42.000
450.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.922
84879090
202.17.038.500.1.10
202.17.038.500.1.10
38.000
42.000
500.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
4.367
84879090
202.17.038.550.1.10
202.17.038.550.1.10
38.000
42.000
550.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
4.812
84879090
202.17.038.600.1.10
202.17.038.600.1.10
38.000
42.000
600.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
5.257
84879090
202.17.038.700.1.10
202.17.038.700.1.10
38.000
42.000
700.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
6.147
84879090
202.17.038.800.1.10
202.17.038.800.1.10
38.000
42.000
800.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
7.037
84879090
202.17.040.160.1.10
202.17.040.160.1.10
40.000
44.000
160.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.496
84879090
202.17.040.180.1.10
202.17.040.180.1.10
40.000
44.000
180.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.693
84879090
202.17.040.200.1.10
202.17.040.200.1.10
40.000
44.000
200.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
1.890
84879090
202.17.040.224.1.10
202.17.040.224.1.10
40.000
44.000
224.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.127
84879090
202.17.040.250.1.10
202.17.040.250.1.10
40.000
44.000
250.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.383
84879090
202.17.040.280.1.10
202.17.040.280.1.10
40.000
44.000
280.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
2.679
84879090
202.17.040.315.1.10
202.17.040.315.1.10
40.000
44.000
315.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.024
84879090
202.17.040.355.1.10
202.17.040.355.1.10
40.000
44.000
355.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.418
84879090
202.17.040.400.1.10
202.17.040.400.1.10
40.000
44.000
400.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
3.862
84879090
202.17.040.450.1.10
202.17.040.450.1.10
40.000
44.000
450.000
6.000
3.000
31.000
46.000
6.000
4.355
84879090
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성