magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBF A - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbf/vzbf_asmtab.prj},{NB=8097470 VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15},{TNR=8097470},{TYP=VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15},{DN=32},{D=30.000},{D1=16.000},{D2=42.000},{D3=50.000},{D4=5.500},{D5=7.000},{D6=64.000},{D7=117.000},{D8=89.000},{L1=140.500},{L2=190.000},{H=90.400},{H1=10.500},{H2=62.000},{SW=11.000},{T=12.700},{T1=1.600},{CNSMASSEXACT=3.700},{GTIN=4052568453640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8097467 VZBF-1/2-P1-20-D-...
8097467
VZBF-1/2-P1-20-D-2-F0304-...
15
15.000
16.000
36.000
42.000
5.500
5.500
35.000
89.000
60.500
108.000
190.000
78.500
8.500
50.500
9.000
11.100
1.600
1.700
4052568453619
8097468 VZBF-3/4-P1-20-D-...
8097468
VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-...
20
20.000
16.000
36.000
42.000
5.500
5.500
43.000
98.000
70.000
117.000
190.000
83.000
8.500
55.000
9.000
11.600
1.600
2.100
4052568453626
8097469 VZBF-1-P1-20-D-2-...
8097469
VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-M-...
25
24.000
16.000
42.000
50.000
5.500
7.000
51.000
108.000
79.500
127.500
190.000
86.700
10.500
59.000
11.000
11.600
1.600
3.200
4052568453633
8097470 VZBF-11/4-P1-20-D...
8097470
VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405...
32
30.000
16.000
42.000
50.000
5.500
7.000
64.000
117.000
89.000
140.500
190.000
90.400
10.500
62.000
11.000
12.700
1.600
3.700
4052568453640
8097471 VZBF-11/2-P1-20-D...
8097471
VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507...
40
38.000
16.000
50.000
70.000
7.000
9.000
73.000
127.000
98.500
165.000
235.000
108.400
14.000
76.000
14.000
14.300
1.600
6.000
4052568453657
8097472 VZBF-2-P1-20-D-2-...
8097472
VZBF-2-P1-20-D-2-F0507-M-...
50
50.000
19.000
50.000
70.000
7.000
9.000
92.000
152.000
120.500
178.000
235.000
117.400
14.000
84.500
14.000
16.000
1.600
8.000
4052568453664
8097473 VZBF-21/2-P1-20-D...
8097473
VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710...
65
64.000
19.000
70.000
102.000
9.000
11.000
105.000
178.000
139.500
190.500
325.000
141.300
17.000
104.500
17.000
17.500
1.600
14.500
4052568453671
8097474 VZBF-3-P1-20-D-2-...
8097474
VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-M-...
80
76.000
19.000
70.000
102.000
9.000
11.000
127.000
190.500
152.500
203.000
325.000
148.300
17.000
111.500
17.000
19.100
1.600
18.200
4052568453688
8097475 VZBF-4-P1-20-D-2-...
8097475
VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-M-...
100
98.000
19.000
102.000
125.000
11.000
13.000
157.000
229.000
190.500
229.000
325.000
175.900
23.000
135.500
22.000
24.000
1.600
29.000
4052568453695
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성