magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBE A - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbe/vzbe_asmtab.prj},{NB=8096944 VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15},{TNR=8096944},{TYP=VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15},{DN=10},{D=11.000},{D1=3/8 NPT},{D2=0.000},{D3=6.000},{D4=0.000},{D5=42.000},{D6=0.000},{L1=75.700},{L2=112.000},{B1=37.300},{B2=22.500},{H=75.700},{H1=9.000},{H2=38.200},{SW1=26.000},{SW2=9.000},{CNSMASSEXACT=0.700},{VERS=3},{GTIN=4052568453466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8096663 VZBE-1/4-T-63-T-2...
8096663
VZBE-1/4-T-63-T-2-F0304-M...
8
11.600
1/4 NPT
36.000
42.000
38.000
5.500
5.500
65.000
114.500
0.000
0.000
35.300
7.500
61.000
19.200
9.000
0.500
4052568453343
8096664 VZBE-3/8-T-63-T-2...
8096664
VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M...
10
12.500
3/8 NPT
36.000
42.000
38.000
5.500
5.500
65.000
114.500
0.000
0.000
35.300
7.500
61.000
22.500
9.000
0.500
4052568453350
8096665 VZBE-1/2-T-63-T-2...
8096665
VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M...
15
15.000
1/2 NPT
36.000
42.000
44.000
5.500
5.500
65.000
114.500
0.000
0.000
36.400
7.100
62.700
26.000
9.000
0.600
4052568453367
8096666 VZBE-3/4-T-63-T-2...
8096666
VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-M...
20
20.000
3/4 NPT
36.000
42.000
52.000
5.500
5.500
75.000
114.500
0.000
0.000
39.500
7.300
65.100
32.000
9.000
0.700
4052568453374
8096667 VZBE-1-T-63-T-2-F...
8096667
VZBE-1-T-63-T-2-F0405-M-V...
25
25.000
1 NPT
42.000
50.000
60.500
5.500
7.000
85.000
140.000
0.000
0.000
49.000
11.000
76.500
37.500
11.000
1.100
4052568453381
8096668 VZBE-11/4-T-63-T-...
8096668
VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-...
32
32.000
1-1/4 NPT
42.000
50.000
74.000
5.500
7.000
101.000
140.000
0.000
0.000
54.200
11.500
82.000
48.000
11.000
1.700
4052568453398
8096669 VZBE-11/2-T-63-T-...
8096669
VZBE-11/2-T-63-T-2-F0507-...
40
38.000
1-1/2 NPT
50.000
70.000
86.000
7.000
9.000
112.000
172.000
0.000
0.000
64.600
12.400
102.000
55.000
14.000
2.600
4052568453404
8096670 VZBE-2-T-63-T-2-F...
8096670
VZBE-2-T-63-T-2-F0507-M-V...
50
50.000
2 NPT
50.000
70.000
102.000
7.000
9.000
130.000
172.000
0.000
0.000
72.500
13.600
110.100
67.000
14.000
3.700
4052568453411
8096671 VZBE-21/2-T-63-T-...
8096671
VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-...
65
63.000
2-1/2 NPT
70.000
102.000
129.000
9.000
11.000
162.000
325.000
0.000
0.000
92.000
16.300
127.300
85.000
17.000
5.900
4052568453428
8096672 VZBE-3-T-63-T-2-F...
8096672
VZBE-3-T-63-T-2-F0710-M-V...
80
76.000
3 NPT
70.000
102.000
146.500
9.000
11.000
188.000
325.000
0.000
0.000
100.000
16.300
136.300
100.000
17.000
8.600
4052568453435
8096673 VZBE-4-T-63-T-2-F...
8096673
VZBE-4-T-63-T-2-F1012-M-V...
100
96.000
4 NPT
102.000
125.000
186.400
11.000
13.000
224.000
325.000
0.000
0.000
130.000
20.500
168.000
130.000
22.000
16.700
4052568453442
8096943 VZBE-1/4-T-63-F-3...
8096943
VZBE-1/4-T-63-F-3L-F04-M-...
8
11.000
1/4 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.800
4052568453459
8096944 VZBE-3/8-T-63-F-3...
8096944
VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-...
10
11.000
3/8 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.700
4052568453466
8096945 VZBE-1/2-T-63-F-3...
8096945
VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-M-...
15
12.700
1/2 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.700
4052568453473
8096946 VZBE-3/4-T-63-F-3...
8096946
VZBE-3/4-T-63-F-3L-F04-M-...
20
16.000
3/4 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
86.600
112.000
44.700
28.000
82.700
9.000
45.200
33.000
9.000
1.100
4052568453480
8096947 VZBE-1-T-63-F-3L-...
8096947
VZBE-1-T-63-F-3L-F05-M-V1...
25
20.000
1 NPT
0.000
7.000
0.000
50.000
0.000
102.400
136.500
51.400
32.700
95.000
11.100
56.500
39.000
11.000
1.700
4052568453497
8096948 VZBE-11/4-T-63-F-...
8096948
VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-M...
32
25.000
1-1/4 NPT
0.000
7.000
0.000
50.000
0.000
118.200
188.000
57.700
37.000
104.400
11.100
60.900
53.000
11.000
2.400
4052568453503
8096949 VZBE-11/2-T-63-F-...
8096949
VZBE-11/2-T-63-F-3L-F0507...
40
32.000
1-1/2 NPT
7.000
9.000
50.000
70.000
0.000
125.800
197.500
62.700
24.500
119.750
14.200
78.250
60.000
14.000
3.600
4052568453510
8096950 VZBE-2-T-63-F-3L-...
8096950
VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-M-...
50
38.100
2 NPT
7.000
9.000
50.000
70.000
0.000
149.000
197.500
74.600
50.500
128.850
14.200
87.350
72.000
14.000
5.800
4052568453527
8096951 VZBE-1/4-T-63-F-3...
8096951
VZBE-1/4-T-63-F-3T-F04-M-...
8
11.000
1/4 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.800
4052568453534
8096952 VZBE-3/8-T-63-F-3...
8096952
VZBE-3/8-T-63-F-3T-F04-M-...
10
11.000
3/8 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.700
4052568453541
8096953 VZBE-1/2-T-63-F-3...
8096953
VZBE-1/2-T-63-F-3T-F04-M-...
15
12.700
1/2 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
75.700
112.000
37.300
22.500
75.700
9.000
38.200
26.000
9.000
0.700
4052568453558
8096954 VZBE-3/4-T-63-F-3...
8096954
VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-M-...
20
16.000
3/4 NPT
0.000
6.000
0.000
42.000
0.000
86.600
112.000
44.700
28.000
82.700
9.000
45.200
33.000
9.000
1.100
4052568453565
8096955 VZBE-1-T-63-F-3T-...
8096955
VZBE-1-T-63-F-3T-F05-M-V1...
25
20.000
1 NPT
0.000
7.000
0.000
50.000
0.000
102.400
136.500
51.400
32.700
95.000
11.100
56.500
39.000
11.000
1.700
4052568453572
8096956 VZBE-11/4-T-63-F-...
8096956
VZBE-11/4-T-63-F-3T-F05-M...
32
25.000
1-1/4 NPT
0.000
7.000
0.000
50.000
0.000
118.200
188.000
57.700
37.000
104.400
11.100
60.900
53.000
11.000
2.400
4052568453589
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성