magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBE - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbe/vzbe.prj},{NB=4809122 VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V15V15},{TNR=4809122},{DN=50},{D=50.0},{D1T=60.325},{D2T=50.000},{D3=70.0},{D4=102.5},{D5=7.0},{D6=9.0},{B1=0.0},{B2=0.0},{L1=130.0},{L2=0.0},{H1=13.6},{H2=72.50},{SW1=67.0},{SW2=14.0},{PN=63},{CNSMASSEXACT=3.520},{VER=2},{L3=43.800},{D7=45.250},{D71=45.250},{D8=43.750},{L4=10.500},{R1=2.000},{A1=20.000},{L5=1.600},{L6=20.200},{L7=0.000},{D9=9.000},{SW11=20.000},{D10=43.750},{D11=2.000},{L8=20.000},{L9=88.549},{B3=28.200},{H3=23.000},{A2=16.500},{L10=8.500},{L11=5.700},{B4=3.000},{H4=6.500},{L12=0.000},{L13=0.000},{H5=0.000},{D12=70.000},{B5=14.000},{H6=10.000},{T1=70.000},{H7=3.000},{SW3=18.000},{D13=28.000},{H8=9.000},{H9=2.500},{SW4=30.749},{D14=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
FL
ISO 5211
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
PN
공칭 압력
[bar]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4745214 VZBE-1/4-T-63-D-2...
4745214
VZBE-1/4-T-63-D-2-M-V15V1...
8
11.6
1/4" NPT
3/8''-24 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
50.8
98.0
58.5
18.50
19.0
0.0
63
0.200
4052568275075
4745215 VZBE-3/8-T-63-D-2...
4745215
VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V1...
10
12.5
3/8" NPT
3/8''-24 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
50.8
98.0
58.5
18.50
22.5
0.0
63
0.200
4052568275082
4745216 VZBE-1/2-T-63-D-2...
4745216
VZBE-1/2-T-63-D-2-M-V15V1...
15
15.0
1/2" NPT
3/8''-24 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
58.0
98.0
60.5
18.80
26.0
0.0
63
0.300
4052568275099
4745218 VZBE-3/4-T-63-D-2...
4745218
VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V1...
20
20.0
3/4" NPT
7/16''-20 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
65.6
121.0
63.0
23.40
32.0
0.0
63
0.500
4052568275105
4745219 VZBE-1-T-63-D-2-M...
4745219
VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15
25
25.0
1" NPT
7/16''-20 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
78.7
146.5
79.5
26.15
38.0
0.0
63
0.800
4052568275112
4745220 VZBE-11/4-T-63-D-...
4745220
VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V...
32
32.0
1 1/4" NPT
7/16''-20 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
90.0
146.5
86.0
23.60
48.0
0.0
63
1.100
4052568275129
4745221 VZBE-11/2-T-63-D-...
4745221
VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V...
40
38.0
1 1/2" NPT
1/2''-20 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
105.0
187.3
101.7
28.20
54.0
0.0
63
1.800
4052568275136
4745223 VZBE-2-T-63-D-2-M...
4745223
VZBE-2-T-63-D-2-M-V15V15
50
50.0
2" NPT
1/2''-20 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
124.0
187.3
109.3
28.20
66.0
0.0
63
2.700
4052568275143
4745224 VZBE-21/2-T-63-D-...
4745224
VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V...
65
63.0
2 1/2" NPT
3/4''-10 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
146.0
245.0
140.0
39.40
85.0
0.0
63
5.600
4052568275150
4745225 VZBE-3-T-63-D-2-M...
4745225
VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16
80
76.0
3" NPT
3/4''-10 UNF
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
163.2
245.0
148.5
39.40
100.0
0.0
63
7.500
4052568275167
4836917 VZBE-1/4-T-63-T-2...
4836917
VZBE-1/4-T-63-T-2-F0304-V...
8
11.6
1/4" NPT
36
42.0
38.0
5.5
5.5
F03/F04
0.0
0.0
65.0
0.0
7.5
35.30
19.2
9.0
63
0.460
4052568275914
4836918 VZBE-3/8-T-63-T-2...
4836918
VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-V...
10
12.5
3/8" NPT
36
42.0
38.0
5.5
5.5
F03/F04
0.0
0.0
65.0
0.0
7.5
35.30
22.5
9.0
63
0.460
4052568275921
4809117 VZBE-1/2-T-63-T-2...
4809117
VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-V...
15
15.0
1/2" NPT
36
42.0
44.0
5.5
5.5
F03/F04
0.0
0.0
65.0
0.0
7.1
36.40
26.0
9.0
63
0.560
4052568275488
4809118 VZBE-3/4-T-63-T-2...
4809118
VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-V...
20
20.0
3/4" NPT
36
42.0
52.0
5.5
5.5
F03/F04
0.0
0.0
75.0
0.0
7.3
39.50
32.0
9.0
63
0.660
4052568275495
4809119 VZBE-1-T-63-T-2-F...
4809119
VZBE-1-T-63-T-2-F0405-V15...
25
25.0
1" NPT
42
50.0
60.5
5.5
7.0
F04/F05
0.0
0.0
85.0
0.0
11.0
49.00
37.5
11.0
63
1.000
4052568275501
4809120 VZBE-11/4-T-63-T-...
4809120
VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-...
32
32.0
1 1/4" NPT
42
50.0
74.0
5.5
7.0
F04/F05
0.0
0.0
101.0
0.0
11.5
54.20
48.0
11.0
63
1.600
4052568275518
4809121 VZBE-11/2-T-63-T-...
4809121
VZBE-11/2-T-63-T-2-F0507-...
40
38.0
1 1/2" NPT
50
70.0
86.0
7.0
9.0
F05/F07
0.0
0.0
112.0
0.0
12.4
64.60
55.0
14.0
63
2.420
4052568275525
4809122 VZBE-2-T-63-T-2-F...
4809122
VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V15...
50
50.0
2" NPT
50
70.0
102.5
7.0
9.0
F05/F07
0.0
0.0
130.0
0.0
13.6
72.50
67.0
14.0
63
3.520
4052568275532
4809123 VZBE-21/2-T-63-T-...
4809123
VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-...
65
63.0
2 1/2" NPT
70
102.0
129.0
9.0
11.0
F07/F10
0.0
0.0
162.0
0.0
16.3
92.00
85.0
17.0
63
5.050
4052568275549
4809124 VZBE-3-T-63-T-2-F...
4809124
VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15...
80
76.0
3" NPT
70
102.0
146.5
9.0
11.0
F07/F10
0.0
0.0
188.0
0.0
16.3
100.00
100.0
17.0
63
7.750
4052568275556
4809126 VZBE-4-T-63-T-2-F...
4809126
VZBE-4-T-63-T-2-F1012-V15...
100
96.0
4" NPT
102
125.0
186.4
11.0
13.0
F10/F12
0.0
0.0
224.0
0.0
20.5
130.00
130.0
22.0
63
15.800
4052568275563
4834288 VZBE-1/4-T-63-F-3...
4834288
VZBE-1/4-T-63-F-3L-F04-V1...
8
11.0
1/4" NPT
0
6.0
0.0
42.0
0.0
F04
37.3
22.5
75.7
0.0
9.0
38.20
26.0
9.0
63
0.724
4052568275693
4834289 VZBE-3/8-T-63-F-3...
4834289
VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-V1...
10
11.0
3/8" NPT
0
6.0
0.0
42.0
0.0
F04
37.3
22.5
75.7
0.0
9.0
38.20
26.0
9.0
63
0.624
4052568275709
4834290 VZBE-1/2-T-63-F-3...
4834290
VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V1...
15
12.7
1/2" NPT
0
6.0
0.0
42.0
0.0
F04
37.3
22.5
75.7
0.0
9.0
38.20
26.0
9.0
63
0.624
4052568275716
4834291 VZBE-3/4-T-63-F-3...
4834291
VZBE-3/4-T-63-F-3L-F04-V1...
20
16.0
3/4" NPT
0
6.0
0.0
42.0
0.0
F04
44.7
28.0
86.6
0.0
9.0
45.20
33.0
9.0
63
1.024
4052568275723
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성