magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBA-WW - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzba/vzba_ww.prj},{NB=1686689 VZBA-1''-WW-63-T-22-F0405-V4V4T},{TNR=1686689},{TYP=VZBA-1''-WW-63-T-22-F0405-V4V4T},{CH=3.000},{VER=5},{VER2=2},{GEW=1''},{D1NDM=33.249},{DN=25},{D=25},{FL=F04 / F05},{D2=6},{D3=7},{D4=42},{D5=50},{SW1=41},{SW2=11},{B=60.5},{B1=8.350},{H1=52},{H2=10},{H3=11.500},{L1=100},{L2=19.0},{D6=35},{CNSMASSEXACT=1.2500},{L11=90},{D7=62.000},{GTIN=4052568244958}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
FL
ISO 5211
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
B
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
D6
직경
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1686656 VZBA-1/4''-WW-63-...
1686656
VZBA-1/4''-WW-63-T-22-F03...
8
10
F03 / F04
6
6
36
42
9
47.3
40
9
8.500
70
16
0.6500
4052568108151
1686662 VZBA-3/8''-WW-63-...
1686662
VZBA-3/8''-WW-63-T-22-F03...
10
12
F03 / F04
6
6
36
42
9
47.3
40
9
8.500
70
18
0.6500
4052568108168
1686663 VZBA-1/2''-WW-63-...
1686663
VZBA-1/2''-WW-63-T-22-F03...
15
16
F03 / F04
6
6
36
42
9
49.0
40
9
8.500
75
22
0.6500
4052568108175
1686665 VZBA-3/4''-WW-63-...
1686665
VZBA-3/4''-WW-63-T-22-F03...
20
20
F03 / F04
6
6
36
42
9
54.0
44
9
8.500
90
28
0.8500
4052568244941
1686689 VZBA-1''-WW-63-T-...
1686689
VZBA-1''-WW-63-T-22-F0405...
25
25
F04 / F05
6
7
42
50
11
60.5
52
10
11.500
100
35
1.2500
4052568244958
1686696 VZBA-11/4''-WW-63...
1686696
VZBA-11/4''-WW-63-T-22-F0...
32
32
F04 / F05
6
7
42
50
11
71.5
58
10
11.500
110
44
1.8500
4052568244965
1686697 VZBA-11/2''-WW-63...
1686697
VZBA-11/2''-WW-63-T-22-F0...
40
38
F05 / F07
7
9
50
70
14
80.5
68
13
15.500
125
50
2.8000
4052568244972
1686699 VZBA-2''-WW-63-T-...
1686699
VZBA-2''-WW-63-T-22-F0507...
50
50
F05 / F07
7
9
50
70
14
99.5
77
13
15.500
150
62
4.5500
4052568244989
1686702 VZBA-21/2''-WW-63...
1686702
VZBA-21/2''-WW-63-T-22-F0...
65
65
F07 / F10
9
11
70
102
17
127.0
98
13
18.500
190
77
9.2000
4052568244996
1686704 VZBA-3''-WW-63-T-...
1686704
VZBA-3''-WW-63-T-22-F0710...
80
80
F07 / F10
9
11
70
102
17
191.0
110
13
18.500
220
91
13.9500
4052568245009
1686705 VZBA-4''-WW-63-T-...
1686705
VZBA-4''-WW-63-T-22-F10-V...
100
100
- / F10
0
11
0
102
22
222.0
138
16
23.500
270
117
22.3000
4052568245016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성