magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SNCL - 회전 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
S
SNCL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sncl/sncl_asmtab.prj},{NB=537793 SNCL-25},{TNR=537793},{TYP=SNCL-25},{KDM=25},{FL=20.000},{CD=8.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{D1=22.000},{D2=5.500},{D4=0.000},{E=38.500},{E1=0.000},{EW=16.000},{H1=6.500},{L=14.000},{L1=4.000},{L2=3.000},{L5=0.000},{MR=8.000},{MR1=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{R7=0.000},{R8=0.000},{TG1=26.000},{UEZ=-},{DK=10.500},{CNSMASSEXACT=0.0410},{FORM=1},{D912D=5.000},{D912L=20.000},{PPATH=assemblies/sncl_sbl.prj},{GTIN=4052568049515}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
FL
[mm]
CD
[mm]
B5
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
EW
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MR
[mm]
MR1
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R6
[mm]
R7
[mm]
R8
[mm]
TG1
[mm]
DK
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
537790 SNCL-12
537790
SNCL-12
12
16.000
6.000
0.000
0.000
12.000
4.500
0.000
25.000
0.000
12.000
6.500
10.000
4.000
3.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.000
9.000
0.0200
4052568049485
537794 SNCL-12-R3
537794
SNCL-12-R3
12
16.000
6.000
0.000
0.000
12.000
4.500
0.000
25.000
0.000
12.000
6.500
10.000
4.000
3.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.000
9.000
0.0200
4052568049522
537791 SNCL-16
537791
SNCL-16
16
16.000
6.000
0.000
0.000
14.000
4.500
0.000
27.500
0.000
12.000
6.500
10.000
4.000
3.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18.000
9.000
0.0210
4052568049492
537795 SNCL-16-R3
537795
SNCL-16-R3
16
16.000
6.000
0.000
0.000
14.000
4.500
0.000
27.500
0.000
12.000
6.500
10.000
4.000
3.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18.000
9.000
0.0210
4052568049539
537792 SNCL-20
537792
SNCL-20
20
20.000
8.000
0.000
0.000
18.000
5.500
0.000
34.500
0.000
16.000
6.500
14.000
4.000
3.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
10.500
0.0380
4052568049508
537796 SNCL-20-R3
537796
SNCL-20-R3
20
20.000
8.000
0.000
0.000
18.000
5.500
0.000
34.500
0.000
16.000
6.500
14.000
4.000
3.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
10.500
0.0380
4052568049546
537793 SNCL-25
537793
SNCL-25
25
20.000
8.000
0.000
0.000
22.000
5.500
0.000
38.500
0.000
16.000
6.500
14.000
4.000
3.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
26.000
10.500
0.0410
4052568049515
537797 SNCL-25-R3
537797
SNCL-25-R3
25
20.000
8.000
0.000
0.000
22.000
5.500
0.000
38.500
0.000
16.000
6.500
14.000
4.000
3.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
26.000
10.500
0.0410
4052568088842
174404 SNCL-32
174404
SNCL-32
32
22.000
10.000
12.500
8.000
30.000
6.600
14.000
45.000
34.000
26.000
9.300
13.000
5.000
5.500
10.000
8.000
2.500
2.000
8.250
6.250
2.000
32.500
12.000
0.0710
4052568014117
174405 SNCL-40
174405
SNCL-40
40
25.000
12.000
13.500
10.000
35.000
6.600
18.000
54.000
42.500
28.000
9.300
16.000
5.000
5.500
12.000
9.500
2.500
2.500
8.250
8.000
2.500
38.000
12.000
0.0950
4052568037581
174406 SNCL-50
174406
SNCL-50
50
27.000
12.000
15.500
12.000
40.000
9.000
18.000
64.000
51.500
32.000
11.300
16.000
5.000
6.500
12.000
10.000
3.500
2.500
11.000
8.750
2.500
46.500
15.000
0.1580
4052568004873
174407 SNCL-63
174407
SNCL-63
63
32.000
16.000
19.500
16.000
45.000
9.000
22.000
75.000
62.500
40.000
11.300
21.000
5.000
6.500
16.000
11.500
3.500
3.000
11.000
9.250
3.000
56.500
15.000
0.2250
4052568014124
174408 SNCL-80
174408
SNCL-80
80
36.000
16.000
24.500
20.000
45.000
11.000
22.000
93.000
81.500
50.000
14.300
22.000
5.000
10.000
16.000
11.500
3.500
3.000
12.500
10.500
3.000
72.000
18.000
0.4360
4052568074852
174409 SNCL-100
174409
SNCL-100
100
41.000
20.000
29.500
24.000
55.000
11.000
27.000
110.000
98.500
60.000
14.300
27.000
5.000
10.000
20.000
14.000
3.500
3.000
12.500
10.500
3.000
89.000
18.000
0.6060
4052568074869
174410 SNCL-125
174410
SNCL-125
125
50.000
25.000
34.500
34.000
60.000
13.500
32.000
131.000
118.000
70.000
20.300
30.000
7.000
10.000
25.000
20.000
6.000
3.000
16.250
10.500
3.000
110.000
20.000
1.1350
4052568014131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성