magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-G-I - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_g_i.prj},{NB=133010 QS-G1/8-8-I-100},{TNR=133010},{TYP=QS-G1/8-8-I-100},{D1=G1/8},{NENN=5.300},{D2=8.000},{D5=13.700},{L1=25.800},{L2=4.200},{SW=5.000},{T=18.200},{CNSMASSEXACT=0.01200},{D1N=9.728},{Z=13.800},{K1=13.000},{GB=1.900},{D6=13.700},{D7=11.400},{L7=3.800},{GTIN=4052568029012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186106 QS-G1/8-4-I
186106
QS-G1/8-4-I
G1/8
2.600
4.000
13.000
19.500
4.200
2.500
14.900
0.00770
4052568039196
133008 QS-G1/8-4-I-100
133008
QS-G1/8-4-I-100
G1/8
2.600
4.000
13.000
19.500
4.200
2.500
14.900
0.00770
4052568028992
186107 QS-G1/8-6-I
186107
QS-G1/8-6-I
G1/8
4.200
6.000
13.000
21.600
4.200
4.000
17.000
0.00830
4052568014636
133009 QS-G1/8-6-I-100
133009
QS-G1/8-6-I-100
G1/8
4.200
6.000
13.000
21.600
4.200
4.000
17.000
0.00830
4052568029005
186108 QS-G1/4-6-I
186108
QS-G1/4-6-I
G1/4
4.200
6.000
17.000
20.200
4.800
4.000
17.000
0.01300
4052568039202
186109 QS-G1/8-8-I
186109
QS-G1/8-8-I
G1/8
5.300
8.000
13.700
25.800
4.200
5.000
18.200
0.01200
4052568014643
133010 QS-G1/8-8-I-100
133010
QS-G1/8-8-I-100
G1/8
5.300
8.000
13.700
25.800
4.200
5.000
18.200
0.01200
4052568029012
186110 QS-G1/4-8-I
186110
QS-G1/4-8-I
G1/4
6.300
8.000
17.000
24.400
4.800
6.000
18.200
0.01400
4052568039219
186111 QS-G3/8-8-I
186111
QS-G3/8-8-I
G3/8
6.300
8.000
19.000
23.900
5.800
6.000
18.200
0.02000
4052568039226
132999 QS-G1/8-10-I
132999
QS-G1/8-10-I
G1/8
5.300
10.000
17.000
28.300
4.200
5.000
20.700
0.01900
4052568028909
133000 QS-G1/8-10-I-100
133000
QS-G1/8-10-I-100
G1/8
5.300
10.000
17.000
28.300
4.200
5.000
20.700
0.01900
4052568028916
186112 QS-G1/4-10-I
186112
QS-G1/4-10-I
G1/4
7.300
10.000
17.000
28.900
4.800
7.000
20.700
0.02000
4052568014650
186113 QS-G3/8-10-I
186113
QS-G3/8-10-I
G3/8
7.300
10.000
19.000
26.400
5.800
7.000
20.700
0.02200
4052568039233
186114 QS-G3/8-12-I
186114
QS-G3/8-12-I
G3/8
8.400
12.000
20.800
31.500
5.800
8.000
23.300
0.03400
4052568039240
186115 QS-G1/2-12-I
186115
QS-G1/2-12-I
G1/2
8.400
12.000
24.000
28.000
6.800
8.000
23.300
0.03300
4052568039257
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성