magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-D - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_d.prj},{NB=578342 NPQH-D-G14-Q8-P10},{TNR=578342},{TYP=NPQH-D-G14-Q8-P10},{D1=G1/4},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{L1=21.500},{L2=6.500},{T=16.000},{SW1=14.000},{SW2=6.000},{CNSMASSEXACT=0.0141},{D1N=13.157},{Z=13.800},{L3=8.500},{D6=16.000},{GTIN=4052568060459}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578334 NPQH-D-M5-Q4-P10
578334
NPQH-D-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
21.500
4.000
13.000
9.000
2.500
0.0058
4052568060374
578336 NPQH-D-M7-Q4-P10
578336
NPQH-D-M7-Q4-P10
M7
3.000
4.000
9.000
20.000
5.000
13.000
9.000
3.000
0.0052
4052568060398
578338 NPQH-D-G18-Q4-P10
578338
NPQH-D-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.000
16.500
5.000
13.000
9.000
3.000
0.0063
4052568060411
578335 NPQH-D-M5-Q6-P10
578335
NPQH-D-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
24.000
4.000
15.800
12.000
2.500
0.0112
4052568060381
578337 NPQH-D-M7-Q6-P10
578337
NPQH-D-M7-Q6-P10
M7
3.000
6.000
12.000
23.000
5.000
15.800
12.000
3.000
0.0102
4052568060404
578339 NPQH-D-G18-Q6-P10
578339
NPQH-D-G18-Q6-P10
G1/8
4.000
6.000
12.000
19.500
5.000
15.800
12.000
4.000
0.0092
4052568060428
578341 NPQH-D-G14-Q6-P10
578341
NPQH-D-G14-Q6-P10
G1/4
4.000
6.000
12.000
19.500
6.500
15.800
12.000
4.000
0.0131
4052568060442
578340 NPQH-D-G18-Q8-P10
578340
NPQH-D-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
23.500
5.000
16.000
13.000
6.000
0.0119
4052568060435
578342 NPQH-D-G14-Q8-P10
578342
NPQH-D-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
21.500
6.500
16.000
14.000
6.000
0.0141
4052568060459
578345 NPQH-D-G38-Q8-P10
578345
NPQH-D-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
21.000
7.000
16.000
14.000
6.000
0.0206
4052568060480
578343 NPQH-D-G14-Q10-P10
578343
NPQH-D-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
27.500
6.500
18.300
15.000
8.000
0.0175
4052568060466
578346 NPQH-D-G38-Q10-P10
578346
NPQH-D-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
25.000
7.000
18.300
16.000
8.000
0.0227
4052568060497
578349 NPQH-D-G12-Q10-P10
578349
NPQH-D-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
25.500
8.500
18.300
16.000
8.000
0.0354
4052568060527
578344 NPQH-D-G14-Q12-P10
578344
NPQH-D-G14-Q12-P10
G1/4
8.000
12.000
19.000
28.500
6.500
19.500
19.000
8.000
0.0266
4052568060473
578347 NPQH-D-G38-Q12-P10
578347
NPQH-D-G38-Q12-P10
G3/8
10.000
12.000
19.000
28.500
7.000
19.500
19.000
10.000
0.0298
4052568060503
578350 NPQH-D-G12-Q12-P10
578350
NPQH-D-G12-Q12-P10
G1/2
10.000
12.000
19.000
26.500
8.500
19.500
19.000
10.000
0.0371
4052568060534
578348 NPQH-D-G38-Q14-P10
578348
NPQH-D-G38-Q14-P10
G3/8
10.000
14.000
22.000
32.000
7.000
22.500
22.000
10.000
0.0383
4052568060510
578351 NPQH-D-G12-Q14-P10
578351
NPQH-D-G12-Q14-P10
G1/2
12.000
14.000
22.000
32.000
8.500
22.500
22.000
12.000
0.0434
4052568060541
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성