magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE DK - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_dk.prj},{NB=8112977 NPQE-DK-G14-Q10-P10_high},{TNR=8112977},{TYP=NPQE-DK-G14-Q10-P10},{LODLEVEL=high},{D1=G1/4},{D1M=13.157},{D2=10.000},{D3=16.800},{D4=17.000},{D5=12.000},{D6=0.000},{D7=11.160},{D8=14.500},{D11=17.000},{V=6},{L1=28.900},{L2=4.800},{L3=20.600},{L4=1.900},{L5=1.500},{L6=1.500},{L7=1.600},{L8=0.000},{L9=0.200},{L10=8.500},{SW=7.000},{R=0.800},{W=0.000},{D9=14.700},{D10=9.000},{V2=0},{L11=0.000},{VER=2},{CNSMASSEXACT=0.01950},{GTIN=4052568569075}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8112964 NPQE-DK-M3-Q3-P10
8112964
NPQE-DK-M3-Q3-P10
M3
3.000
7.800
8.000
15.500
2.500
1.500
0.00250
4052568568948
8112965 NPQE-DK-M3-Q4-P10
8112965
NPQE-DK-M3-Q4-P10
M3
4.000
7.800
8.000
16.400
2.500
1.500
0.00210
4052568568955
8112966 NPQE-DK-M5-Q3-P10
8112966
NPQE-DK-M5-Q3-P10
M5
3.000
7.800
8.000
15.900
3.000
2.000
0.00300
4052568568962
8112967 NPQE-DK-M5-Q4-P10
8112967
NPQE-DK-M5-Q4-P10
M5
4.000
7.800
8.000
17.300
3.000
2.000
0.00285
4052568568979
8112968 NPQE-DK-M5-Q6-P10
8112968
NPQE-DK-M5-Q6-P10
M5
6.000
9.800
10.000
17.800
3.000
2.500
0.00360
4052568568986
8112969 NPQE-DK-M7-Q4-P10
8112969
NPQE-DK-M7-Q4-P10
M7
4.000
7.800
10.000
18.800
5.500
3.000
0.00480
4052568568993
8112970 NPQE-DK-M7-Q6-P10
8112970
NPQE-DK-M7-Q6-P10
M7
6.000
9.800
10.000
20.400
5.500
4.000
0.00430
4052568569006
8112971 NPQE-DK-G18-Q4-P1...
8112971
NPQE-DK-G18-Q4-P10
G1/8
4.000
7.800
13.000
16.200
5.100
3.000
0.00650
4052568569013
8112972 NPQE-DK-G18-Q6-P1...
8112972
NPQE-DK-G18-Q6-P10
G1/8
6.000
9.800
13.000
18.200
5.100
4.000
0.00720
4052568569020
8112973 NPQE-DK-G18-Q8-P1...
8112973
NPQE-DK-G18-Q8-P10
G1/8
8.000
13.800
14.000
25.700
4.200
5.000
0.01160
4052568569037
8112974 NPQE-DK-G18-Q10-P...
8112974
NPQE-DK-G18-Q10-P10
G1/8
10.000
16.800
17.000
28.300
4.200
5.000
0.01750
4052568569044
8112975 NPQE-DK-G14-Q6-P1...
8112975
NPQE-DK-G14-Q6-P10
G1/4
6.000
11.800
17.000
20.100
4.800
4.000
0.01280
4052568569051
8112976 NPQE-DK-G14-Q8-P1...
8112976
NPQE-DK-G14-Q8-P10
G1/4
8.000
13.800
17.000
24.400
4.800
6.000
0.01400
4052568569068
8112977 NPQE-DK-G14-Q10-P...
8112977
NPQE-DK-G14-Q10-P10
G1/4
10.000
16.800
17.000
28.900
4.800
7.000
0.01950
4052568569075
8112978 NPQE-DK-G14-Q12-P...
8112978
NPQE-DK-G14-Q12-P10
G1/4
12.000
19.800
20.000
31.100
4.800
7.000
0.02680
4052568569082
8158773 NPQE-DK-M3-Q4-F1A...
8158773
NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10
M3
4.000
7.800
8.000
16.400
2.500
1.500
0.00161
4052568599003
8144595 NPQE-DK-M5-Q4-F1A...
8144595
NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
M5
4.000
7.800
8.000
17.300
3.000
2.500
0.00266
4052568581107
8144596 NPQE-DK-M5-Q6-F1A...
8144596
NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
M5
6.000
9.800
10.000
17.800
3.000
2.500
0.00336
4052568581114
8144597 NPQE-DK-M7-Q4-F1A...
8144597
NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
M7
4.000
7.800
10.000
18.800
5.500
3.000
0.00411
4052568581121
8144598 NPQE-DK-M7-Q6-F1A...
8144598
NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
M7
6.000
9.800
10.000
20.400
5.500
4.000
0.00402
4052568581138
8144599 NPQE-DK-G18-Q4-F1...
8144599
NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10
G1/8
4.000
7.800
13.000
16.200
5.100
3.000
0.00600
4052568581145
8144600 NPQE-DK-G18-Q6-F1...
8144600
NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
G1/8
6.000
9.800
13.000
18.200
5.100
4.000
0.00682
4052568581152
8144601 NPQE-DK-G18-Q8-F1...
8144601
NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
G1/8
8.000
13.800
14.000
25.700
4.200
5.000
0.01030
4052568581169
8144602 NPQE-DK-G18-Q10-F...
8144602
NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
G1/8
10.000
16.800
17.000
28.300
4.200
5.000
0.01500
4052568581176
8144603 NPQE-DK-G14-Q6-F1...
8144603
NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10
G1/4
6.000
11.800
17.000
20.100
4.800
4.000
0.01142
4052568581183
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성