magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EPCO (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epco/epco_asmtab.prj},{NB=1476585 EPCO-16-50-3P-A-ST---(0)},{TNR=1476585},{TYP=EPCO-16},{INFO=2025-12-31},{KDM=16},{HUB=50},{HUBST=0},{SPI=3P},{SPI1='3P','8P'},{KOL=1},{KOLB=0},{KOLB1=[0:100]},{POS=A},{MOT=ST},{MES=1},{BRE=1},{OA=0},{FUH=-},{FUHWT='-','KF'},{V=-},{V1='-','1.5E','2.5E','5E','7E','10E'},{CON=-},{BUS=-},{SCH=-},{DIN934D=6.000},{DIN934P=1.000},{DIN912D=2.500},{DIN912L=25.000},{AM=12},{B1=30},{B2=24.000},{D1=13.270},{D2=8},{D3=M4},{H1=44.000},{H2=30},{H3=24.000},{KK=M6},{L11=143.000},{L22=127.000},{L4=16.000},{L5=3.700},{L6=10},{SW1=7},{SW2=10},{GEW2=1.700},{GEW3=0.200},{GEW11=0.070},{GEW22=0.200},{GEW33=0.200},{EOLDATE=31.12.2025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
MOT
모터 타입
ⁿ/ₐ
FUHWT
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1476585 EPCO-16-50-3P-A-S...
1476585
EPCO-16
16
ST
'-','KF'
12
30
24.000
13.270
8
M4
44.000
30
24.000
M6
193.000
177.000
70.000
16.000
3.700
10
7
10
0.800
1470874 EPCO-25-50-3P-A-S...
1470874
EPCO-25
25
ST
'-','KF'
16
40
32.500
17.270
10
M5
42.000
40
32.500
M8
224.600
206.600
66.000
18.000
4.200
12
9
13
1.389
1472887 EPCO-40-50-5P-A-S...
1472887
EPCO-40
40
ST
'-','KF'
19
55
42.000
26.520
12
M6
56.400
55
42.000
M10x1.25
264.200
242.700
73.500
21.500
4.700
14
10
17
3.248
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성