magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMML - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EMML
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emml/emml_asmtab.prj},{NB=158647 EMML-20-5-P-A---(0)},{TNR=158647},{TYP=EMML},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=5},{SHUB=5},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68},{L5=13},{L6=4},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{ZM=67},{SW=7},{FORM1=2},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568126100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
Standard / X-stroke
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B3
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
ZM
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158640 EMML-10-5-P-A-S6
158640
EMML
10
S6
x
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
52
0
158637 EMML-10-5-P-A
158637
EMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
52
0
4052568126049
158638 EMML-10-10-P-A
158638
EMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
52
0
4052568126056
158639 EMML-10-15-P-A
158639
EMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
52
0
4052568126063
158645 EMML-16-5-P-A-S6
158645
EMML
16
S6
x
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
62
5
158642 EMML-16-5-P-A
158642
EMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
62
5
4052568126070
158643 EMML-16-10-P-A
158643
EMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
62
5
4052568126087
158644 EMML-16-15-P-A
158644
EMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
62
5
4052568126094
158650 EMML-20-5-P-A-S6
158650
EMML
20
S6
x
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
67
7
158647 EMML-20-5-P-A
158647
EMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
67
7
4052568126100
158648 EMML-20-10-P-A
158648
EMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
67
7
4052568126117
158649 EMML-20-15-P-A
158649
EMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
67
7
4052568126124
158655 EMML-25-5-P-A-S6
158655
EMML
25
S6
x
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
72
9
158652 EMML-25-5-P-A
158652
EMML
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
72
9
4052568126131
158653 EMML-25-10-P-A
158653
EMML
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
72
9
4052568126148
158654 EMML-25-15-P-A
158654
EMML
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
72
9
4052568126155
158660 EMML-32-5-P-A-S6
158660
EMML
32
S6
x
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
78
10
158657 EMML-32-5-P-A
158657
EMML
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
78
10
4052568126162
158658 EMML-32-10-P-A
158658
EMML
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
78
10
4052568126179
158659 EMML-32-15-P-A
158659
EMML
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
78
10
4052568126186
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성