magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DW - 힌지 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dw/dw_asmtab.prj},{NB=557918 DW-80-150-Y-AB---(0)},{TNR=557918},{TYP=DW-80-150-Y-AB},{HUBST=0},{TYP1=DW},{KDM=80},{HUB=150},{CLEVIS=Y},{MAG=AB},{GEW=RC},{PPATH=../dwa/assemblies/dw_asmtpl_80.prj},{AM=23},{B=56},{B1=89},{B2=58.5},{CE=58},{CK=18},{CL=60},{CM=28},{CV=19},{D=93},{D1=70},{D4=87},{G=34},{G1=34},{H1=50},{KK=M20x1},{L1=47},{L2=150},{L3=128},{L4=110},{L5=22},{MM=25},{R1=20},{RT=M6},{T1=11},{TG=32.5},{VD=17},{VE=33},{W1=45},{WH=46},{ZJ=180},{SW=19},{GTIN=4052568204181}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
CV
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
W1
[°]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
557904 DW-80-50-Y
557904
DW-80-50-Y
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.5100
4052568204044
557905 DW-80-75-Y
557905
DW-80-75-Y
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.6725
4052568204051
557906 DW-80-100-Y
557906
DW-80-100-Y
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.8350
4052568204068
557907 DW-80-125-Y
557907
DW-80-125-Y
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.9975
4052568204075
557908 DW-80-150-Y
557908
DW-80-150-Y
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
5.1600
4052568204082
557909 DW-80-50-Y-A
557909
DW-80-50-Y-A
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.5100
4052568204099
557910 DW-80-75-Y-A
557910
DW-80-75-Y-A
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.6725
4052568204105
557911 DW-80-100-Y-A
557911
DW-80-100-Y-A
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.8350
4052568204112
557912 DW-80-125-Y-A
557912
DW-80-125-Y-A
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.9975
4052568204129
557913 DW-80-150-Y-A
557913
DW-80-150-Y-A
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
5.1600
4052568204136
557914 DW-80-50-Y-AB
557914
DW-80-50-Y-AB
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.5100
4052568204143
557915 DW-80-75-Y-AB
557915
DW-80-75-Y-AB
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.6725
4052568204150
557916 DW-80-100-Y-AB
557916
DW-80-100-Y-AB
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.8350
4052568204167
557917 DW-80-125-Y-AB
557917
DW-80-125-Y-AB
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.9975
4052568204174
557918 DW-80-150-Y-AB
557918
DW-80-150-Y-AB
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
Rc3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
5.1600
4052568204181
565793 DW-80-50-Y-G
565793
DW-80-50-Y-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.5100
4052568213244
565794 DW-80-75-Y-G
565794
DW-80-75-Y-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.6725
4052568213251
565795 DW-80-100-Y-G
565795
DW-80-100-Y-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.8350
4052568213268
565796 DW-80-125-Y-G
565796
DW-80-125-Y-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.9975
4052568213275
565797 DW-80-150-Y-G
565797
DW-80-150-Y-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
5.1600
4052568213282
565798 DW-80-50-Y-A-G
565798
DW-80-50-Y-A-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.5100
4052568213299
565799 DW-80-75-Y-A-G
565799
DW-80-75-Y-A-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.6725
4052568213305
565800 DW-80-100-Y-A-G
565800
DW-80-100-Y-A-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.8350
4052568213312
565801 DW-80-125-Y-A-G
565801
DW-80-125-Y-A-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
4.9975
4052568213329
565802 DW-80-150-Y-A-G
565802
DW-80-150-Y-A-G
23
56
89
58.5
58
18
60
28
19
93
70
87
G3/8
34
34
50
M20x1
47
150
128
110
22
25
20
M6
11
32.5
17
33
45
46
180
19
5.1600
4052568213336
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성