magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCE (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DNCE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dnce/dnce_bk_asmtab.prj},{NB=555488 DNCE-32-1-BS-3P-Q---(0)},{TNR=555488},{TYP=DNCE},{INFO=2017-12-31},{KDM=32},{HUB=1},{HUBSA=0},{HUBST=0},{AA=BS},{SS=3.0},{VS=Q},{K8=0},{K88=0,[1:200]},{K3=-},{P5=-},{R3=-},{FG=-},{HUBMAX=400.000},{HUBMAXSA=800.000},{SS1= 1.5, '1,5'},{SS2= 3, '3',10, '10'},{AM=22.000},{B=30.000},{B1=19.000},{B2=32.000},{BG=16.000},{D1=16.000},{D2=6.000},{D3=32.000},{D4=M3},{E=45.500},{EE=G1/8},{G=24.000},{G1=26.000},{H1=19.000},{H2=32.000},{J5=44.500},{KK=M10x1.25},{L1=18.000},{L2=122.000},{L3=15.900},{L4=8.000},{L5=3.500},{L6=37.600},{MM=12.000},{MP=M3},{RT=M6},{TG=32.500},{VA=7.000},{VD=10.000},{WH=26.000},{ZJ=148.000},{SW1=10.000},{SW2=17.000},{SW3=6.000},{SWT=5.500},{EOLDATE=31.12.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESBF (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
EPCO (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
VS
회전에 대한 안전성
ⁿ/ₐ
HUBMAXSA
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J5
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
MM
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SWT
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
555488 DNCE-32-1-BS-"3"P-...
555488
DNCE
32
Q
800.000
22.000
30.000
19.000
32.000
16.000
16.000
6.000
32.000
M3
45.500
G1/8
24.000
26.000
19.000
32.000
44.500
M10x1.25
18.000
122.000
15.900
8.000
3.500
37.600
12.000
M3
M6
32.500
7.000
10.000
26.000
148.000
10.000
17.000
6.000
5.500
0.75330
555489 DNCE-40-1-BS-"5"P-...
555489
DNCE
40
Q
1200.000
24.000
35.000
20.000
42.000
16.000
20.000
8.000
40.000
M4
54.000
G1/4
28.500
30.000
20.000
42.000
53.000
M12x1.25
21.500
146.500
18.400
14.000
3.500
45.600
16.000
M3
M6
38.000
7.000
10.500
30.000
176.500
13.000
19.000
6.000
5.500
1.27455
555490 DNCE-63-1-BS-"10"P...
555490
DNCE
63
Q
1600.000
32.000
45.000
31.000
62.000
17.000
28.000
12.000
60.000
M5
75.500
G1/4
34.000
36.000
31.000
62.000
74.000
M16x1.5
28.500
177.000
23.500
17.000
4.500
57.600
20.000
M4
M8
56.500
9.000
15.000
37.000
214.000
17.000
24.000
8.000
6.000
3.01812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성