magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CLR - 선형/회전 클램프
Festo
제품 (A - Z)
C
CLR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/clr/clr_asmtab.prj},{NB=535461 CLR-50-20-G-P-A---(0)},{TNR=535461},{TYP=CLR-50-20-G-P-A},{INFO=},{HUBST=0},{SPF=0},{SWR=0},{SPW=0},{KDM=50},{HUBB=41},{HUB=20},{SCHWENK=0,'gerade'},{DBG=10.500},{DFS=12.000},{DFSKDR=10.917},{BE=5.450},{B1=15.000},{B2=12.700},{BG=27.000},{D1=20.000},{D2=M10},{D2D=10.000},{D3=0.000},{E=65.500},{EE=G1/8},{EENDR=9.728},{EEKDR=8.566},{L1=193.200},{L2=157.900},{L3=4.600},{L4=78.800},{L5=10.300},{L6=20.800},{L7=32.500},{L8=0.000},{PL1=7.500},{PL2=7.500},{R=44.300},{RT=M8},{RTNDR=8.000},{RTKDR=6.647},{SW1=17.000},{SW2=8.000},{TG=46.500},{VERS=31.000},{L1X=75.600},{L2X=167.700},{DD1=8.000},{DD2=18.300},{PPATH=assemblies/clr_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.650},{EOLDATE=},{GTIN=4052568168896}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
PL1
[mm]
PL2
[mm]
R
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
535431 CLR-12-10-R-P-A
535431
CLR-12-10-R-P-A
12
10
10.000
3.250
17.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
96.500
80.600
3.500
31.800
4.900
10.900
11.800
0.000
15.100
6.000
18.200
M4
5.000
3.000
16.000
0.135
4052568168735
535432 CLR-12-10-L-P-A
535432
CLR-12-10-L-P-A
12
10
10.000
3.250
17.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
96.500
80.600
3.500
31.800
4.900
10.900
11.800
0.000
15.100
6.000
18.200
M4
5.000
3.000
16.000
0.135
4052568168742
535433 CLR-12-20-R-P-A
535433
CLR-12-20-R-P-A
12
20
10.000
3.250
17.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
116.500
100.600
3.500
41.800
4.900
10.900
11.800
0.000
15.100
6.000
18.200
M4
5.000
3.000
16.000
0.160
4052568015855
535434 CLR-12-20-L-P-A
535434
CLR-12-20-L-P-A
12
20
10.000
3.250
17.000
6.000
M3
0.000
27.500
M5
116.500
100.600
3.500
41.800
4.900
10.900
11.800
0.000
15.100
6.000
18.200
M4
5.000
3.000
16.000
0.160
4052568168759
535435 CLR-16-10-R-P-A
535435
CLR-16-10-R-P-A
16
10
12.000
3.250
17.000
8.000
M4
0.000
29.000
M5
99.400
82.500
3.500
33.500
4.900
10.900
12.250
0.000
15.000
5.500
19.300
M4
7.000
3.000
18.000
0.160
4052568168766
535436 CLR-16-10-L-P-A
535436
CLR-16-10-L-P-A
16
10
12.000
3.250
17.000
8.000
M4
0.000
29.000
M5
99.400
82.500
3.500
33.500
4.900
10.900
12.250
0.000
15.000
5.500
19.300
M4
7.000
3.000
18.000
0.160
4052568168773
535437 CLR-16-20-R-P-A
535437
CLR-16-20-R-P-A
16
20
12.000
3.250
17.000
8.000
M4
0.000
29.000
M5
119.400
102.500
3.500
43.500
4.900
10.900
12.250
0.000
15.000
5.500
19.300
M4
7.000
3.000
18.000
0.190
4052568168780
535438 CLR-16-20-L-P-A
535438
CLR-16-20-L-P-A
16
20
12.000
3.250
17.000
8.000
M4
0.000
29.000
M5
119.400
102.500
3.500
43.500
4.900
10.900
12.250
0.000
15.000
5.500
19.300
M4
7.000
3.000
18.000
0.190
4052568168797
535439 CLR-20-10-R-P-A
535439
CLR-20-10-R-P-A
20
10
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
35.500
M5
124.400
99.500
4.600
53.800
7.400
16.400
17.500
0.000
6.000
6.000
23.700
M5
10.000
5.000
22.000
0.335
4052568168803
535440 CLR-20-10-L-P-A
535440
CLR-20-10-L-P-A
20
10
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
35.500
M5
124.400
99.500
4.600
53.800
7.400
16.400
17.500
0.000
6.000
6.000
23.700
M5
10.000
5.000
22.000
0.335
4052568168810
535441 CLR-20-20-R-P-A
535441
CLR-20-20-R-P-A
20
20
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
35.500
M5
144.400
119.500
4.600
63.800
7.400
16.400
17.500
0.000
6.000
6.000
23.700
M5
10.000
5.000
22.000
0.385
4052568005443
535442 CLR-20-20-L-P-A
535442
CLR-20-20-L-P-A
20
20
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
35.500
M5
144.400
119.500
4.600
63.800
7.400
16.400
17.500
0.000
6.000
6.000
23.700
M5
10.000
5.000
22.000
0.385
4052568005450
535443 CLR-25-10-R-P-A
535443
CLR-25-10-R-P-A
25
10
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
39.500
M5
127.400
102.500
4.600
56.550
7.400
16.400
15.500
0.000
6.000
6.000
26.300
M5
10.000
5.000
26.000
0.395
4052568168827
535444 CLR-25-10-L-P-A
535444
CLR-25-10-L-P-A
25
10
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
39.500
M5
127.400
102.500
4.600
56.550
7.400
16.400
15.500
0.000
6.000
6.000
26.300
M5
10.000
5.000
26.000
0.395
4052568168834
535445 CLR-25-20-R-P-A
535445
CLR-25-20-R-P-A
25
20
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
39.500
M5
147.400
122.500
4.600
66.550
7.400
16.400
15.500
0.000
6.000
6.000
26.300
M5
10.000
5.000
26.000
0.455
4052568168841
535446 CLR-25-20-L-P-A
535446
CLR-25-20-L-P-A
25
20
15.000
4.750
19.500
12.000
M6
0.000
39.500
M5
147.400
122.500
4.600
66.550
7.400
16.400
15.500
0.000
6.000
6.000
26.300
M5
10.000
5.000
26.000
0.455
4052568168858
535447 CLR-32-10-R-P-A
535447
CLR-32-10-R-P-A
32
10
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
153.300
121.000
4.600
63.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.685
543177 CLR-32-10-R-P-A-B
543177
CLR-32-10-R-P-A-B
32
10
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
153.300
121.000
4.600
63.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.685
4052568181512
535448 CLR-32-10-L-P-A
535448
CLR-32-10-L-P-A
32
10
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
153.300
121.000
4.600
63.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.685
543178 CLR-32-10-L-P-A-B
543178
CLR-32-10-L-P-A-B
32
10
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
153.300
121.000
4.600
63.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.685
4052568016104
535449 CLR-32-10-G-P-A
535449
CLR-32-10-G-P-A
32
10
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
153.300
121.000
4.600
63.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.685
535450 CLR-32-20-R-P-A
535450
CLR-32-20-R-P-A
32
20
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
173.300
141.000
4.600
73.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.765
543179 CLR-32-20-R-P-A-B
543179
CLR-32-20-R-P-A-B
32
20
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
173.300
141.000
4.600
73.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.765
4052568181529
535451 CLR-32-20-L-P-A
535451
CLR-32-20-L-P-A
32
20
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
173.300
141.000
4.600
73.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.765
543180 CLR-32-20-L-P-A-B
543180
CLR-32-20-L-P-A-B
32
20
15.000
8.900
26.000
16.000
M8
0.000
47.000
G1/8
173.300
141.000
4.600
73.050
9.900
20.400
25.750
0.000
7.500
7.500
31.500
M6
13.000
6.000
32.500
0.765
4052568181536
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성