magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CDC - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CDC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cdc/cdc_asmtab.prj},{NB=543307 CDC-32-1-A-P-R---(0)},{KDM=32},{AH=35.000},{AL=10.000},{AJ=5.800},{AM=19.000},{BG=26.000},{D4=8.500},{D5=9.000},{D6=12.900},{E=49.800},{EENDM=9.728},{EEKDM=8.566},{G=15.000},{J3=7.000},{KFNDM=8.000},{KFKDM=6.647},{KF2NDM=6.000},{KF2KDM=4.917},{KKNDM=10.000},{KKKDM=8.466},{KK2NDM=10.000},{KK2KDM=8.376},{KK3NDM=12.000},{KK3KDM=10.106},{L2=44.000},{L3=4.400},{L4=5.000},{MM=12.000},{PL=8.200},{RTNDM=6.000},{RTKDM=4.917},{SW=10.000},{TG=32.500},{WH1=6.200},{ZJ=50.200},{ZM=57.800},{HUBMAX=400.000},{K8W=400.000},{TNR=543307},{TYP=CDC-32},{DA=P},{EE=G1/8},{KF=M8},{KF2=M6},{KK=M10x1.25},{KK2=M10},{KK3=M12},{HUB=1},{HUBST=0},{GEW=1},{PS=0},{NS=-},{SB=1},{S2=0},{K2=0},{K5=0},{K8=0},{TB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BG
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KF2
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KK2
나사산
ⁿ/ₐ
KK3
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
543305 CDC-20-1-A-P
543305
CDC-20
20
P
16.000
19.500
7.500
9.000
11.600
36.800
M5
12.000
0.000
M6
M5
M8
M10
M10x1.25
37.000
4.400
5.000
10.000
6.000
M5
9.000
22.000
5.700
42.700
49.800
543306 CDC-25-1-A-P
543306
CDC-25
25
P
16.000
19.500
7.500
9.000
11.600
41.800
M5
12.000
0.000
M6
M5
M8
M10
M10x1.25
39.000
4.400
5.000
10.000
6.000
M5
9.000
26.000
5.700
44.700
51.800
543307 CDC-32-1-A-P-R
543307
CDC-32
32
P
19.000
26.000
8.500
9.000
12.900
49.800
G1/8
15.000
7.000
M8
M6
M10x1.25
M10
M12
44.000
4.400
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
32.500
6.200
50.200
57.800
543308 CDC-40-1-A-P-R
543308
CDC-40
40
P
19.000
26.000
8.500
9.000
12.900
57.800
G1/8
15.000
8.000
M8
M6
M10x1.25
M10
M12
45.000
4.400
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
38.000
6.200
51.200
58.900
543309 CDC-50-1-A-P-R
543309
CDC-50
50
P
22.000
27.000
10.600
12.000
16.500
69.700
G1/8
15.000
8.000
M10
M8
M12x1.25
M12
M16
45.000
4.400
5.000
16.000
8.200
M8
13.000
46.500
8.200
53.200
63.100
543310 CDC-63-1-A-P-R
543310
CDC-63
63
P
22.000
27.000
10.600
12.000
16.500
81.300
G1/8
15.000
8.000
M10
M8
M12x1.25
M12
M16
49.000
4.400
5.000
16.000
8.200
M8
13.000
56.500
8.200
57.200
66.900
543311 CDC-80-1-A-P-R
543311
CDC-80
80
P
28.000
27.000
14.000
0.000
20.700
100.400
G1/8
16.500
8.000
M12
M10
M16x1.5
M16
M20
54.000
8.000
0.000
20.000
8.200
M10
17.000
72.000
9.000
63.000
73.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성