magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADVUP - 다중 위치 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADVUP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/advup/advup_assmtab.prj},{NB=197278 ADVUP-40-A-P-A-1Z1-2Z2---(1_2_0_0_0_0)},{TNR=197278},{TYP=ADVUP-40},{INFO=2013-12-31},{KDM=40},{AUSF=A-P-A},{S=-},{X1=1},{X2=2},{X3=0},{X4=0},{X5=0},{HUBST=0},{AF=12.000},{B=35.000},{BG=15.000},{D1=6.000},{E=60.000},{EE=M 5},{H=2.500},{J3=7.500},{KF=M 8},{MM=16.000},{PL=8.000},{RT=M 6},{T2=4.000},{T4=3.300},{TG=42.000},{VD=7.000},{S1=13.000},{AM=24.000},{KK=M 12X1.25},{L1=45.250},{L3=38.000},{WH=16.500},{VERS=2},{X1MAX=300.000},{X2MAX=1000.000},{HUBW=2000.000},{BR=7.000},{PPATH=templates/advup_sbl.prj},{EOLDATE=31.12.2013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T4
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
S1
플랫 전체 폭
[mm]
AM
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WH
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
161147 ADVUP-25-P-A-1Z1-2...
161147
ADVUP-25
25
P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
39.000
78.000
32.500
11.500
0.261
197277 ADVUP-25-A-P-A-1Z1...
197277
ADVUP-25
25
A-P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
39.000
78.000
32.500
11.500
0.261
161148 ADVUP-40-P-A-1Z1-2...
161148
ADVUP-40
40
P-A
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
45.250
90.500
38.000
16.500
0.572
197278 ADVUP-40-A-P-A-1Z1...
197278
ADVUP-40
40
A-P-A
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
45.250
90.500
38.000
16.500
0.572
161149 ADVUP-63-P-A-1Z1-2...
161149
ADVUP-63
63
P-A
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16x1,5
50.250
100.500
42.500
21.500
0.842
197279 ADVUP-63-A-P-A-1Z1...
197279
ADVUP-63
63
A-P-A
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16x1,5
50.250
100.500
42.500
21.500
0.842
161150 ADVUP-100-P-A-1Z1-...
161150
ADVUP-100
100
P-A
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
67.750
135.500
58.000
27.000
3.560
197280 ADVUP-100-A-P-A-1Z...
197280
ADVUP-100
100
A-P-A
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
67.750
135.500
58.000
27.000
3.560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성