magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/adn/adn_std_tab.prj},{NB=536343 ADN-63-15-I-P-A---(asm_0)},{TNR=536343},{TYP=ADN-63-15-I-P-A},{KDM=63},{HUB=15},{HUBST=0},{DF=P},{TH=I},{A=22.000},{AF=20.000},{BG=27.000},{D1=12.000},{D5=12.000},{E=75.500},{EE=G1/8},{EEN=9.728},{EEK=8.566},{G=15.000},{KF=M10},{KFN=10.000},{KFK=8.376},{KK=M12x1.25},{KKN=12.000},{KKK=9.853},{L3=5.000},{L12=6.500},{MM=16.000},{PL=8.200},{RR=6.400},{RT=M8},{RTN=8.000},{RTK=6.647},{SW=13.000},{T1=2.600},{T4=4.700},{TG=56.500},{WH=7.500},{ZA=49.000},{ZB=56.500},{J3=11.500},{SWQ=13.000},{RA=29.000},{RU=65.300},{RT1=3.400},{RB1=5.400},{RB2=6.800},{R1=18.800},{R2=1.100},{FORM=2},{GTIN=4052568171407}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DF
쿠션
ⁿ/ₐ
TH
나사산 피스톤 로드
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AF
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
[mm]
G
[mm]
KF
[mm]
KK
[mm]
L3
[mm]
L12
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RR
[mm]
RT
[mm]
SW
[mm]
T1
[mm]
T4
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
J3
[mm]
RA
[mm]
RU
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
536204 ADN-12-5-A-P-A
536204
ADN-12-5-A-P-A
12
5
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.070
4052568087128
536205 ADN-12-10-A-P-A
536205
ADN-12-10-A-P-A
12
10
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.076
4052568087135
536206 ADN-12-15-A-P-A
536206
ADN-12-15-A-P-A
12
15
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.082
4052568087142
536207 ADN-12-20-A-P-A
536207
ADN-12-20-A-P-A
12
20
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.088
4052568087159
536208 ADN-12-25-A-P-A
536208
ADN-12-25-A-P-A
12
25
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.094
4052568087166
536209 ADN-12-30-A-P-A
536209
ADN-12-30-A-P-A
12
30
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.100
4052568087173
8178327 ADN-12-35-A-P-A
8178327
ADN-12-35-A-P-A
12
35
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.106
4052568621193
536210 ADN-12-40-A-P-A
536210
ADN-12-40-A-P-A
12
40
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.112
4052568087180
8178548 ADN-12-50-A-P-A
8178548
ADN-12-50-A-P-A
12
50
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.124
4052568621360
8178549 ADN-12-60-A-P-A
8178549
ADN-12-60-A-P-A
12
60
P
A
10.000
8.000
17.000
9.000
6.000
27.500
M5
10.500
M3
M5
3.500
2.700
6.000
6.000
3.200
M4
5.000
2.100
1.500
16.000
4.200
35.000
39.200
2.000
0.000
16.600
10.350
0.600
0.136
4052568621377
536219 ADN-16-5-A-P-A
536219
ADN-16-5-A-P-A
16
5
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.082
4052568087265
536220 ADN-16-10-A-P-A
536220
ADN-16-10-A-P-A
16
10
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.089
4052568087272
536221 ADN-16-15-A-P-A
536221
ADN-16-15-A-P-A
16
15
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.096
4052568005474
536222 ADN-16-20-A-P-A
536222
ADN-16-20-A-P-A
16
20
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.103
4052568087289
536223 ADN-16-25-A-P-A
536223
ADN-16-25-A-P-A
16
25
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.110
4052568087296
536224 ADN-16-30-A-P-A
536224
ADN-16-30-A-P-A
16
30
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.117
4052568087302
8178762 ADN-16-35-A-P-A
8178762
ADN-16-35-A-P-A
16
35
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.124
4052568621421
536225 ADN-16-40-A-P-A
536225
ADN-16-40-A-P-A
16
40
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.131
4052568087319
536331 ADN-16-50-A-P-A
536331
ADN-16-50-A-P-A
16
50
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.145
4052568087838
8178763 ADN-16-60-A-P-A
8178763
ADN-16-60-A-P-A
16
60
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.159
4052568621438
594950 ADN-16-70-A-P-A
594950
ADN-16-70-A-P-A
16
70
P
A
12.000
10.000
17.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
M4
M6
3.500
3.700
8.000
6.000
3.200
M4
7.000
2.100
1.500
18.000
4.700
35.000
39.700
2.600
0.000
18.600
9.550
0.600
0.173
4052568399870
536234 ADN-20-5-A-P-A
536234
ADN-20-5-A-P-A
20
5
P
A
16.000
14.000
19.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
M6
M8
5.000
4.200
10.000
6.000
4.100
M5
9.000
2.100
2.600
22.000
5.500
37.000
42.500
2.600
0.000
23.800
12.750
0.800
0.139
4052568087395
536235 ADN-20-10-A-P-A
536235
ADN-20-10-A-P-A
20
10
P
A
16.000
14.000
19.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
M6
M8
5.000
4.200
10.000
6.000
4.100
M5
9.000
2.100
2.600
22.000
5.500
37.000
42.500
2.600
0.000
23.800
12.750
0.800
0.150
4052568087401
536236 ADN-20-15-A-P-A
536236
ADN-20-15-A-P-A
20
15
P
A
16.000
14.000
19.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
M6
M8
5.000
4.200
10.000
6.000
4.100
M5
9.000
2.100
2.600
22.000
5.500
37.000
42.500
2.600
0.000
23.800
12.750
0.800
0.161
4052568087418
536237 ADN-20-20-A-P-A
536237
ADN-20-20-A-P-A
20
20
P
A
16.000
14.000
19.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
M6
M8
5.000
4.200
10.000
6.000
4.100
M5
9.000
2.100
2.600
22.000
5.500
37.000
42.500
2.600
0.000
23.800
12.750
0.800
0.172
4052568087425
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성