카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
O-RING FKM - O-rings FKM for taper connection
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/single_parts/o-ring_fkm.prj},{NB=O-RING FKM/80 16.30x2.40 XNN.61381.634},{TYPE=O-RING FKM/80 16.30x2.40},{MATNR=XNN.61381.634},{D2XT1=16.3x2.4},{D1=20.0},{KG=1},{D2=16.300},{T1=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2XT1
D2xH
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
O-RING FKM/80 4.00x1.50 X...
O-RING FKM/80 4.00x1.50
XNN.61380.403
4.0x1.5
1
O-RING FKM/80 6.00x1.50 ...
O-RING FKM/80 6.00x1.50
XNN.61380.603
6.0x1.5
1
O-RING FKM/80 7.50x1.50 X...
O-RING FKM/80 7.50x1.50
XNN.61380.753
7.5x1.5
1
O-RING FKM/80 9.00x1.50 X...
O-RING FKM/80 9.00x1.50
XNN.61380.903
9.0x1.5
1
O-RING FKM/80 12.00x2.00 ...
O-RING FKM/80 12.00x2.00
XNN.61381.206
12.0x2.0
1
O-RING FKM/80 15.00x2.00 ...
O-RING FKM/80 15.00x2.00
XNN.61381.506
15.0x2.0
1
O-RING FKM/80 16.30x2.40 ...
O-RING FKM/80 16.30x2.40
XNN.61381.634
16.3x2.4
1
O-RING FKM/80 20.00x2.00 ...
O-RING FKM/80 20.00x2.00
XNN.61382.004
20.0x2.0
1
O-RING FKM/80 20.36x2.40 ...
O-RING FKM/80 20.36x2.40
XNN.61382.034
20.3x2.4
1
O-RING FKM/80 25.30x2.40 ...
O-RING FKM/80 25.30x2.40
XNN.61382.534
25.3x2.4
1
O-RING FKM/80 26.00x2.00 ...
O-RING FKM/80 26.00x2.00
XNN.61382.606
26.0x2.0
1
O-RING FKM/80 32.00x2.50 ...
O-RING FKM/80 32.00x2.50
XNN.61383.205
32.0x2.5
1
O-RING FKM/80 33.30x2.40 ...
O-RING FKM/80 33.30x2.40
XNN.61383.333
33.3x2.4
1
O-RING FKM/80 38.00x2.50 ...
O-RING FKM/80 38.00x2.50
XNN.61383.803
38.0x2.5
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성