카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GAV-..LM/SM - Straight female adaptor fittings
EXMAR
Tube fittings
Female adaptor/Manometer fittings
Straight femal adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/female_stud-manometer_fitting/straight_connectors_female/gav_lm_sm.prj},{NB=GAV-28LM 33x2,0 708.1204.570.20},{TYPE=GAV-28LM 33x2,0},{MATNR=708.1204.570.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{M=33x2.0},{M1=36x2.0},{L1=54.0},{L2=37.5},{L3=24.0},{SW1=41},{SW2=41},{E=24.0},{KG=320},{X1=0.5},{X2=0.1},{NDM=33},{P=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GAV-06LM 10x1,0 708.1204....
GAV-06LM 10x1,0
708.1204.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
34.5
19.5
11.0
14
14
4.0
26
GAV-08LM 12x1,5 708.1204....
GAV-08LM 12x1,5
708.1204.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
39.0
24.0
17.0
17
17
6.0
50
GAV-10LM 14x1,5 708.1204....
GAV-10LM 14x1,5
708.1204.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
40.0
25.0
17.0
19
19
8.0
50
GAV-12LM 16x1,5 708.1204....
GAV-12LM 16x1,5
708.1204.330.20
L
400
12
16x1.5
18x1.5
41.0
26.0
17.0
22
22
10.0
90
GAV-12LM 18x1,5 708.1204....
GAV-12LM 18x1,5
708.1204.333.20
L
400
12
18x1.5
18x1.5
43.0
28.0
17.0
22
24
10.0
95
GAV-12LM 20x1,5 708.1204....
GAV-12LM 20x1,5
708.1204.335.20
L
400
12
20x1.5
18x1.5
43.0
28.0
19.0
22
27
10.0
110
GAV-15LM 18x1,5 708.1204....
GAV-15LM 18x1,5
708.1204.390.20
L
400
15
18x1.5
26x1.5
43.0
28.0
17.0
27
24
12.0
115
GAV-18LM 22x1,5 708.1204....
GAV-18LM 22x1,5
708.1204.460.20
L
400
18
22x1.5
26x1.5
46.0
29.5
19.0
32
30
15.0
157
GAV-22LM 26x1,5 708.1204....
GAV-22LM 26x1,5
708.1204.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
51.0
34.5
21.0
36
32
19.0
215
GAV-28LM 33x2,0 708.1204....
GAV-28LM 33x2,0
708.1204.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
54.0
37.5
24.0
41
41
24.0
320
GAV-35LM 42x2,0 708.1204....
GAV-35LM 42x2,0
708.1204.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
62.0
40.5
26.0
50
55
30.0
620
GAV-42LM 48x2,0 708.1204....
GAV-42LM 48x2,0
708.1204.992.20
L
250
42
48x2.0
52x2.0
65.0
42.0
28.0
60
60
36.0
780
GAV-06SM 12x1,5 708.1204....
GAV-06SM 12x1,5
708.1204.190.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
41.0
26.0
17.0
17
17
4.0
54
GAV-08SM 14x1,5 708.1204....
GAV-08SM 14x1,5
708.1204.198.30
S
800
8
14x1.5
16x1.5
41.0
26.0
17.0
19
19
5.0
69
GAV-10SM 16x1,5 708.1204....
GAV-10SM 16x1,5
708.1204.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
43.0
26.5
17.0
22
22
7.0
102
GAV-12SM 18x1,5 708.1204....
GAV-12SM 18x1,5
708.1204.333.30
S
630
12
18x1.5
20x1.5
44.0
27.5
17.0
24
24
8.0
110
GAV-12SM 20x1,5 708.1204....
GAV-12SM 20x1,5
708.1204.335.30
S
630
12
20x1.5
20x1.5
46.0
29.5
19.0
24
27
8.0
125
GAV-14SM 20x1,5 708.1204....
GAV-14SM 20x1,5
708.1204.382.30
S
630
14
20x1.5
22x1.5
49.0
31.0
19.0
27
27
10.0
148
GAV-16SM 22x1,5 708.1204....
GAV-16SM 22x1,5
708.1204.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
49.0
30.5
19.0
30
30
12.0
175
GAV-20SM 27x2,0 708.1204....
GAV-20SM 27x2,0
708.1204.506.30
S
420
20
27x2.0
30x2.0
56.0
34.5
22.0
36
36
16.0
307
GAV-25SM 33x2,0 708.1204....
GAV-25SM 33x2,0
708.1204.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
61.0
37.0
24.0
46
41
20.0
466
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성