카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EWV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe elbow fittings with male adaptor connector, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Adjustable elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/adjustable_equal_elbows/ewv_lr_sr.prj},{NB=EWV-35LR 5.4 708.2621.944.20},{TYPE=EWV-35LR 5.4},{MATNR=708.2621.944.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{G=1 1/4},{M1=45x2.0},{L1=56.0},{L2=34.5},{L3=68.5},{L4=20},{SW1=50},{SW2=41},{SW3=50},{SW4=50},{KG=984},{Y4=24.113},{Y5=10.0},{X1=1.000},{X2=1.0},{X3=0.8},{X4=0.7},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
EWV-06LR 1.8 708.2621.100...
EWV-06LR 1.8
708.2621.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
27.0
12.0
34.5
8
14
12
14
57
EWV-08LR 1.4 708.2621.170...
EWV-08LR 1.4
708.2621.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
29.0
14.0
37.5
12
17
12
19
82
EWV-10LR 1.4 708.2621.270...
EWV-10LR 1.4
708.2621.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
30.0
15.0
40.0
12
19
14
19
96
EWV-12LR 1.4 708.2621.380...
EWV-12LR 1.4
708.2621.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
32.0
17.0
41.5
12
22
17
19
126
EWV-12LR 3.8 708.2621.390...
EWV-12LR 3.8
708.2621.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
32.0
17.0
42.0
12
22
17
22
134
EWV-12LR 1.2 708.2621.400...
EWV-12LR 1.2
708.2621.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
32.0
17.0
42.5
14
22
17
27
164
EWV-15LR 1.2 708.2621.534...
EWV-15LR 1.2
708.2621.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
36.0
21.0
46.5
14
27
19
27
229
EWV-18LR 1.2 708.2621.646...
EWV-18LR 1.2
708.2621.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
40.0
23.5
50.0
14
32
24
27
305
EWV-22LR 3.4 708.2621.768...
EWV-22LR 3.4
708.2621.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
44.0
27.5
55.0
16
36
27
32
415
EWV-28LR 1.1 708.2621.850...
EWV-28LR 1.1
708.2621.850.20
L
250
28
1
36x2.0
47.0
30.5
59.0
18
41
36
41
614
EWV-35LR 5.4 708.2621.944...
EWV-35LR 5.4
708.2621.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
56.0
34.5
68.5
20
50
41
50
984
EWV-42LR 3.2 708.2621.992...
EWV-42LR 3.2
708.2621.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
63.0
40.0
75.0
22
60
50
55
1417
EWV-06SR 1.4 708.2621.110...
EWV-06SR 1.4
708.2621.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
31.0
16.0
40.0
12
17
12
19
99
EWV-08SR 1.4 708.2621.170...
EWV-08SR 1.4
708.2621.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
32.0
17.0
42.5
12
19
14
19
121
EWV-10SR 3.8 708.2621.280...
EWV-10SR 3.8
708.2621.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
34.0
17.5
42.5
12
22
17
22
169
EWV-12SR 3.8 708.2621.390...
EWV-12SR 3.8
708.2621.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
38.0
21.5
48.5
12
24
17
22
222
EWV-12SR 1.2 708.2621.400...
EWV-12SR 1.2
708.2621.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
38.0
21.5
49.0
14
24
17
27
234
EWV-14SR 1.2 708.2621.504...
EWV-14SR 1.2
708.2621.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
40.0
22.0
49.0
14
27
19
27
287
EWV-16SR 1.2 708.2621.566...
EWV-16SR 1.2
708.2621.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
43.0
24.5
54.5
14
30
24
27
339
EWV-20SR 3.4 708.2621.708...
EWV-20SR 3.4
708.2621.708.30
S
420
20
3/4
30x2.0
48.0
26.5
65.0
16
36
27
32
551
EWV-25SR 1.1 708.2621.810...
EWV-25SR 1.1
708.2621.810.30
S
420
25
1
36x2.0
54.0
30.0
70.0
16
46
36
32
1054
EWV-30SR 5.4 708.2621.902...
EWV-30SR 5.4
708.2621.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
62.0
35.5
78.5
20
50
41
50
1398
EWV-38SR 3.2 708.2621.953...
EWV-38SR 3.2
708.2621.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
72.0
41.0
82.5
22
60
50
55
1987
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성