카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-WSV-..L/S - Bulkhead elbow fittings
EXMAR
NC Tube Fittings
Tube fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_tube_fiiting/nc_wsv_l_s.prj},{NB=NC-WSV-22L 718.2700.220.20 4},{TYPE=NC-WSV-22L},{MATNR=718.2700.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{D2=36},{M=30x2.0},{M1=30x2.0},{L1=54.5},{L2=47.5},{L3=44.0},{L4=27.5},{L5=30.0},{L6MIN=4},{L6MAX=16},{SW1=36},{SW2=27},{SW3=41},{E=19.0},{KG=490},{L6=4},{MP=2.000},{MNDM=30},{X1=1.0},{X2=1.00},{Y1=1.6},{Y2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6MIN
L6 min.
[mm]
L6MAX
L6 max.
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-WSV-06L 718.2700.060.2...
NC-WSV-06L
718.2700.060.20
L
400
6
17
12x1.5
12x1.5
43.0
28.0
27.0
12.0
14.0
3
16
14
12
17
4.0
73
NC-WSV-08L 718.2700.080.2...
NC-WSV-08L
718.2700.080.20
L
400
8
19
14x1.5
14x1.5
43.0
30.0
29.0
14.0
17.0
3
16
17
12
19
6.0
92
NC-WSV-10L 718.2700.100.2...
NC-WSV-10L
718.2700.100.20
L
250
10
22
16x1.5
16x1.5
45.5
32.5
30.5
15.0
18.0
3
16
19
14
22
8.0
172
NC-WSV-12L 718.2700.120.2...
NC-WSV-12L
718.2700.120.20
L
250
12
24
18x1.5
18x1.5
46.0
34.0
32.0
17.0
20.0
3
16
22
17
24
10.0
215
NC-WSV-15L 718.2700.150.2...
NC-WSV-15L
718.2700.150.20
L
250
15
27
22x1.5
22x1.5
49.0
39.0
36.5
21.0
23.0
3
16
27
19
30
12.0
345
NC-WSV-18L 718.2700.180.2...
NC-WSV-18L
718.2700.180.20
L
160
18
32
26x1.5
26x1.5
50.0
41.0
40.0
23.5
24.0
3
16
32
24
36
15.0
380
NC-WSV-22L 718.2700.220.2...
NC-WSV-22L
718.2700.220.20
L
160
22
36
30x2.0
30x2.0
54.5
47.5
44.0
27.5
30.0
4
16
36
27
41
19.0
490
NC-WSV-06S 718.2700.060.3...
NC-WSV-06S
718.2700.060.30
S
500
6
19
14x1.5
14x1.5
45.0
32.0
31.0
29.0
17.0
3
16
17
12
19
4.0
117
NC-WSV-08S 718.2700.080.3...
NC-WSV-08S
718.2700.080.30
S
500
8
22
16x1.5
16x1.5
45.0
33.5
32.5
29.0
18.0
3
16
19
14
22
5.0
185
NC-WSV-10S 718.2700.100.3...
NC-WSV-10S
718.2700.100.30
S
400
10
24
18x1.5
18x1.5
48.5
36.5
35.0
29.5
20.0
3
16
22
17
24
7.0
195
NC-WSV-12S 718.2700.120.3...
NC-WSV-12S
718.2700.120.30
S
400
12
27
20x1.5
20x1.5
50.0
41.0
38.0
30.5
21.0
3
16
24
17
27
8.0
245
NC-WSV-14S 718.2700.140.3...
NC-WSV-14S
718.2700.140.30
S
300
14
27
22x1.5
22x1.5
53.0
43.0
38.0
32.0
23.0
3
16
27
19
30
10.0
375
NC-WSV-16S 718.2700.160.3...
NC-WSV-16S
718.2700.160.30
S
200
16
30
24x1.5
24x1.5
54.0
47.0
43.0
31.5
24.0
3
16
30
24
32
12.0
395
NC-WSV-20S 718.2700.200.3...
NC-WSV-20S
718.2700.200.30
S
200
20
36
30x2.0
30x2.0
60.0
53.0
50.0
33.5
30.0
4
16
36
27
41
16.0
606
NC-WSV-25S 718.2700.250.3...
NC-WSV-25S
718.2700.250.30
S
100
25
42
36x2.0
36x2.0
63.5
58.5
56.0
35.0
34.0
4
16
46
36
46
20.0
1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성