카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-171 - Sauterelle verticale à poignée de sécurité à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_17/26_171.prj},{NB=emile_maurin_26-171-42 27 0},{REF=26-171-42},{VER=1},{ANGLE=0},{D2=8.6},{H1=221.0},{H2=27},{H3=20},{H4MIN=-6.0},{H4MAX=22.5},{L1=10},{L2=100},{L3=140},{L4=32.0},{L5=54},{L6=16},{L7=22},{L8=13.0},{L9=43,5 - 46,5},{L10=53},{L11=64},{F1=2.0},{F2=3.0},{VIS=M 8 x 65},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=4},{L=-},{BESTNR=558131},{PDF=PDF},{W1=105},{W2=60},{VERSCLR=6},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSGR2=46},{GRIFF2=schwarz},{VERSAS=865},{H=42.5},{L22=130},{GEW=690},{CTN=84662020},{EAN=4020772019006},{PPATH=26_171/26_171_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
[mm]
Emile Maurin 26-171-20
26-171-20
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-30
26-171-30
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-40
26-171-40
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
Emile Maurin 26-171-21
26-171-21
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-31
26-171-31
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-41
26-171-41
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
Emile Maurin 26-171-22
26-171-22
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-32
26-171-32
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-42
26-171-42
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
Emile Maurin 26-171-23
26-171-23
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-33
26-171-33
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-43
26-171-43
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
Emile Maurin 26-171-24
26-171-24
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-34
26-171-34
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-44
26-171-44
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
Emile Maurin 26-171-25
26-171-25
5.5
139.5
12
-3.0
4.5
6
52
78
20.0
25
11
13
6.0
23 - 31
32
43
1.0
1.2
M 6 x 35
Emile Maurin 26-171-35
26-171-35
7.5
186.0
18
2.0
11.0
8
79
112
20.0
36
19
16
7.5
32,5
35
46
1.4
2.5
M 8 x 45
Emile Maurin 26-171-45
26-171-45
8.6
221.0
20
-6.0
22.5
10
100
140
32.0
54
16
22
13.0
43,5 - 46,5
53
64
2.0
3.0
M 8 x 65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성