카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-330 - Sauterelle pneumatique à tige coulissante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles pneumatiques
26_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_pneumatiques/26_33/26_330_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_26-330-30_022},{REF=26-330-30},{D1=6.5},{D2=12},{D3=16},{D4=40},{D5=G 1/8},{D6=M 8},{H1=91},{H2=32.5},{H3=56},{L1=328},{L2=260},{L3=72},{L4=0},{EMBOUT=22},{L5=30},{L6=28},{L7=41},{L8=41},{L9=84},{F1=4.0},{F3=2.5},{F5=0.75},{VIS=M 8x35},{VN=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=95034},{GR=3},{VERS=3},{HUBMAX=20},{GEW=1800},{HWMIN=22},{HWMAX=40},{T1=125},{KH=62},{ASG=8},{ASL=35},{PPATH=26_33/26_330_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
[kN]
F3
[kN]
F5
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
VN
[dm³]
Emile Maurin 26-330-30
26-330-30
6.5
12
16
40
G 1/8
M 8
91
32.5
56
328
260
72
30
28
41
41
84
4.0
2.5
0.75
M 8x35
0.8
Emile Maurin 26-330-50
26-330-50
8.5
16
16
50
G 1/8
M 12
110
41.0
38
437
330
97
50
46
41
41
84
10.0
5.0
1.00
M12x50
2.2
Emile Maurin 26-330-70
26-330-70
11.0
22
16
63
G 1/4
M 12
150
59.0
49
533
425
105
50
44
70
57
114
25.0
10.0
1.80
M12x50
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성