카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-97 - Sauterelle à tige coulissante à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_97
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_97/26_97.prj},{NB=emile_maurin_26-970-00_0},{REF=26-970-00},{D1=6.5},{D2=4.4},{D3=4},{D4=11},{H1=35},{H2=12.7},{H3=2},{L1=35},{L2=68},{L3=0},{HW=14},{L4=12},{L5=33},{L6=16},{L7=10},{L8=16},{L9=27},{L10=7},{L11=88.5},{F1=0.45},{OFF=16},{HWMIN=10},{HWMAX=18},{PPATH=26_97/26_97_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 26-970-00
26-970-00
6.5
4.4
4
11
35
12.7
2
35
68
12
33
16
10
16
27
7
88.5
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성