카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-120 - Sauterelle à tige coulissante renforcée tirée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_12/26_120.prj},{NB=emile_maurin_26-120-30_2_31},{REF=26-120-30},{D1=12},{D2=6.5},{D3=M8},{H1=39},{H2=30},{L1=72},{L2=235},{POS=2},{L4=31},{L4MIN=22},{L4MAX=40},{L5=163},{L6=30},{L7=28},{L8=41},{L9=36},{L10=44},{L11=60},{F1=4.0},{F2=4},{VIS=M 8 X 35},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=94243},{GR=3},{HUB2=28.0},{GEW=540},{D=6},{PPATH=26-12/26_120_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
Force F1
[kN]
F2
Force F2
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-120-30
26-120-30
12
6.5
M8
39
30
72
235
28.000
22
40
163
30
28
41
36
44
60
4.0
4
M 8 X 35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성