카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-431 - Vérin pivotant pneumatique bloc, double effet - Serrage à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_43/26_431.prj},{NB=emile_maurin_26-431-25_1},{REF=26-431-25},{DIA=25},{COURSE=1},{CT=27},{CP=13},{CS=14},{D1=14},{D2=6,5},{D3=M8},{D4=8,5},{D5=M8},{D6=M5},{D7=M6},{H1=125},{H2MIN=83},{H2MAX=95},{H3=78},{H4=32},{H5=},{H6=50},{H7=17},{H8=57 à 79},{H9=16},{L1MAX=50},{L2=42,5},{L3=35},{L4=7,5},{L5=7,5},{L6=50},{L7=66},{L8=35},{L9=20},{L10=55},{L11=40},{F3=0,17},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=6829BR-25},{PPATH=26_43_sch.prj},{GR=25},{BESTNR=91520},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
[mm]
CT
Course totale
[mm]
CP
Course pivot
[mm]
CS
course serrage
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Filetage
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
Filetage
ⁿ/ₐ
D6
Filetage
ⁿ/ₐ
D7
Filetage
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F3
[mm]
Emile Maurin 26-431-12
26-431-12
12
17
7
10
8
4,3
M5
4,3
M5
M5
M4
117
76
88
70
26
21
28
11
55 à 70
12
29
35
25
10
35
45
24
40
31
0,03
Emile Maurin 26-431-16
26-431-16
16
17
7
10
8
4,3
M5
4,3
M5
M5
M4
117
76
88
70
26
21
28
11
55 à 70
12
34
41
30
13
2
41
51
28
42
31
0,06
Emile Maurin 26-431-20
26-431-20
20
27
13
14
12
5,5
M6
5,5
M8
M5
M6
125
80
92
74
24
22
33
17
59 à 81
16
41
48
35
5
8
48
64
30
20
46
36
0,08
Emile Maurin 26-431-25
26-431-25
25
27
13
14
14
6,5
M8
8,5
M8
M5
M6
125
83
95
78
32
50
17
57 à 79
16
50
42,5
35
7,5
7,5
50
66
35
20
55
40
0,17
Emile Maurin 26-431-32
26-431-32
32
30
16
14
16
6,5
M8
8,5
M8
1/8
M8
145
96
109
90
43
52
22
60 à 88
19
58
47,5
40
7,5
12,5
60
80
45
30
60
45
0,27
Emile Maurin 26-431-40
26-431-40
40
30
15
15
16
8,5
M10
8,5
M8
1/8
M8
145
93
109
90
40
55
20
60 à 88
19
64
54,5
45,5
9
15,5
70
90
55
37
70
52
0,45
Emile Maurin 26-431-50
26-431-50
50
32
17
15
20
8,5
M10
10,5
M10
1/8
M12
162
106
119
100
45
60
25
55 à 90
25
70
58,5
49
9,5
21,5
80
105
65
46
85
66
0,7
Emile Maurin 26-431-63
26-431-63
63
30
15
15
20
10,5
M12
10,5
M10
1/8
M12
162
106
119
100
36
69
28
55 à 90
25
74
62,5
52,5
10
27,5
90
115
80
60
100
80
1,1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성