카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20211 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20211.prj},{NB=emile_maurin_2021114X35},{REF=2021114X35},{DXL=14x35},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{D=14},{L=35},{S=21},{K=8.8},{IDNR=},{D3=11.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{E=23.360},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 202113X6
202113X6
3x6
Acier zingué classe 8.8
3
6
6
2.8
Emile Maurin 202113X8
202113X8
3x8
Acier zingué classe 8.8
3
8
6
2.8
Emile Maurin 202113X10
202113X10
3x10
Acier zingué classe 8.8
3
10
6
2.8
Emile Maurin 202113X12
202113X12
3x12
Acier zingué classe 8.8
3
12
6
2.8
Emile Maurin 202113X16
202113X16
3x16
Acier zingué classe 8.8
3
16
6
2.8
Emile Maurin 202113X20
202113X20
3x20
Acier zingué classe 8.8
3
20
6
2.8
Emile Maurin 202113X25
202113X25
3x25
Acier zingué classe 8.8
3
25
6
2.8
Emile Maurin 202113X30
202113X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
6
2.8
Emile Maurin 202113X35
202113X35
3x35
Acier zingué classe 8.8
3
35
6
2.8
Emile Maurin 202113X40
202113X40
3x40
Acier zingué classe 8.8
3
40
6
2.8
Emile Maurin 202114X6
202114X6
4x6
Acier zingué classe 8.8
4
6
7
2.8
Emile Maurin 202114X8
202114X8
4x8
Acier zingué classe 8.8
4
8
7
2.8
Emile Maurin 202114X10
202114X10
4x10
Acier zingué classe 8.8
4
10
7
2.8
Emile Maurin 202114X12
202114X12
4x12
Acier zingué classe 8.8
4
12
7
2.8
Emile Maurin 202114X16
202114X16
4x16
Acier zingué classe 8.8
4
16
7
2.8
Emile Maurin 202114X20
202114X20
4x20
Acier zingué classe 8.8
4
20
7
2.8
Emile Maurin 202114X25
202114X25
4x25
Acier zingué classe 8.8
4
25
7
2.8
Emile Maurin 202114X30
202114X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
7
2.8
Emile Maurin 202114X35
202114X35
4x35
Acier zingué classe 8.8
4
35
7
2.8
Emile Maurin 202114X40
202114X40
4x40
Acier zingué classe 8.8
4
40
7
2.8
Emile Maurin 202114X45
202114X45
4x45
Acier zingué classe 8.8
4
45
7
2.8
Emile Maurin 202114X50
202114X50
4x50
Acier zingué classe 8.8
4
50
7
2.8
Emile Maurin 202114X55
202114X55
4x55
Acier zingué classe 8.8
4
55
7
2.8
Emile Maurin 202114X60
202114X60
4x60
Acier zingué classe 8.8
4
60
7
2.8
Emile Maurin 202114X70
202114X70
4x70
Acier zingué classe 8.8
4
70
7
2.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성