카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-FormA - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
FormA (Dichtring)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/form_a/ds_a_form_a.prj},{NB=A22LR12AV},{BESTELLNR=A22LR12AV},{HIDE=1},{AD=22},{S=32},{S1=36},{L1=24.0},{LK1=24.0},{D3=26},{I=14},{GEW=17.0},{P1=0.000},{VERG=5},{GVER=2},{XLL=0},{VERS=0},{NDM=20.955},{NDM2=30.000},{KDM=18.631},{KDM2=27.835},{KDI=27.546},{L=38.000},{L2=10.000},{LI=14.000},{I2=4.000},{F=24.300},{F1=22.000},{F2=18.000},{F3=26.000},{LX=16.000},{FX=14.000},{V=4},{F4=27.000},{F5=18.400},{F6=21.300},{L3=20.000},{Y=0.782},{P=2.000},{L4=3.000},{ALF=1.400},{ALF1=1.600},{LL=7.500},{LL1=33.000},{X=17.350},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 22-L/R1\"/FormA/60°/1.4571},{PN=-},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{G=G1/2\"A},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{DF=A},{SK=XARMLS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1815AZN
DS-A 10-L/M18x1,5/FormA/Z...
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
24
19
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L2215AZN
DS-A 10-L/M22x1,5/FormA/Z...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
19
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10LR12AZN
DS-A 10-L/R1/2"/FormA/60°...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
19
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR38AZN
DS-A 10-L/R3/8"/FormA/60°...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10MLAZN
DS-A 10-ML/FormA/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MSAZN
DS-A 10-MS/FormA/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10RLAZN
DS-A 10-RL/FormA/60°/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RLAV
DS-A 10-RL/FormA/60°/1.45...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
A10RSAZN
DS-A 10-RS/FormA/60°/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RSAV
DS-A 10-RS/FormA/60°/1.45...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A10SR12AZN
DS-A 10-S/R1/2"/FormA/60°...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
22
25.0
17.5
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A10SR14AZN
DS-A 10-S/R1/4"/FormA/60°...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
22
20.0
12.5
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A10SR14AV
DS-A 10-S/R1/4"/FormA/1.4...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
22
20.0
12.5
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
A12L1415AZN
DS-A 12-L/M14x1,5/FormA/Z...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
22
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A12L1415AV
DS-A 12-L/M14x1,5/FormA/1...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
22
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
A12LR12AZN
DS-A 12-L/R1/2"/FormA/60°...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
22
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A12LR14AZN
DS-A 12-L/R1/4"/FormA/60°...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
22
19.0
12.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A12LR34AZN
DS-A 12-L/R3/4"/FormA/60°...
12
-
Gerade Einschraubverschra...
32
22
21.0
14.0
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A12MLAZN
DS-A 12-ML/FormA/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A12MSAZN
DS-A 12-MS/FormA/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
24
24
24.5
17.0
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A12RLAZN
DS-A 12-RL/FormA/60°/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A12RLAV
DS-A 12-RL/FormA/60°/1.45...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A12RSAZN
DS-A 12-RS/FormA/60°/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
24
24.5
17.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A12SR12AZN
DS-A 12-S/R1/2"/FormA/60°...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
24
25.0
17.5
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A12SR14AZN
DS-A 12-S/R1/4"/FormA/60°...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
24
24.5
17.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성