카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSTE - Steckkupplung mit gerader Rohrverschraubung
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Steck-System CST 400 bar
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/steck_system_cst_400_bar/cste.prj},{NB=CSTE22L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSTE22L},{BZ=DS-CSTE 22-L/ZN},{PN=L / PN 160},{INFO=Steckkupplung mit gerader Rohrverschraubung},{D=22.000},{L=61.000},{I=34.500},{S1=36.000},{S2=36.000},{S3=12.000},{GEW=0.000},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=CSTE},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSTE22L},{BESTNR2=CSTE22L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Rohr d
[mm]
L
Laenge L
[mm]
I
Laenge I
[mm]
S1
Schluesselweite S1
[mm]
S2
Schluesselweite S2
[mm]
OBLF
Oberflaeche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
CSTE10L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 10-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
10.000
53.000
28.500
24.000
19.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE10S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 10-S/ZN
S / PN 630
Steckkupplung mit gerader...
10.000
57.000
28.500
24.000
22.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE12L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 12-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
12.000
53.000
30.000
27.000
22.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE12S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 12-S/ZN
S / PN 630
Steckkupplung mit gerader...
12.000
57.000
28.500
24.000
24.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE14S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 14-S/ZN
S / PN 630
Steckkupplung mit gerader...
14.000
63.000
30.000
27.000
27.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE15L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 15-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
15.000
55.000
31.500
30.000
27.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE16S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 16-S/ZN
S / PN 400
Steckkupplung mit gerader...
16.000
63.000
31.500
30.000
30.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE18L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 18-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
18.000
57.000
32.500
32.000
32.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE20S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 20-S/ZN
S / PN 400
Steckkupplung mit gerader...
20.000
69.000
34.500
36.000
36.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE22L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 22-L/ZN
L / PN 160
Steckkupplung mit gerader...
22.000
61.000
34.500
36.000
36.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE25S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 25-S/ZN
S / PN 400
Steckkupplung mit gerader...
25.000
75.000
37.000
41.000
46.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE28L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 28-L/ZN
L / PN 160
Steckkupplung mit gerader...
28.000
61.000
37.000
41.000
41.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE30S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 30-S/ZN
S / PN 400
Steckkupplung mit gerader...
30.000
81.000
39.500
46.000
50.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE35L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 35-L/ZN
L / PN 160
Steckkupplung mit gerader...
35.000
69.000
39.500
46.000
50.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE38S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 38-S/ZN
S / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
38.000
89.000
44.000
55.000
60.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE42L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 42-L/ZN
L / PN 160
Steckkupplung mit gerader...
42.000
71.000
44.000
55.000
60.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE6L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 6-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
6.000
51.000
28.500
24.000
14.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE6S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 6-S/ZN
S / PN 630
Steckkupplung mit gerader...
6.000
55.000
28.500
24.000
17.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE8L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 8-L/ZN
L / PN 315
Steckkupplung mit gerader...
8.000
51.000
28.500
24.000
17.000
Zink-Nickel
Stahl
CSTE8S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-CSTE 8-S
S / PN 630
Steckkupplung mit gerader...
8.000
55.000
28.500
24.000
19.000
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성