카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 6220 - Stainless Steel-Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 6220
GN 6220 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn6220/gn6220_ni/gn6220_ni_b.prj},{NB=Edelstahl-Abstandshalter GN 6220-NI-M5-35-B},{PARTNUMBER=GN 6220-NI-M5-35-B},{D=M5},{DX=5.0},{L1=35},{E=9.2},{L2=8},{LL=14.200},{P=0.800},{S=8.0},{T=10},{WEIGHT=0.0141},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
±0,1
[mm]
E
≈
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-8-B
M2,5
8
5.8
6
5.0
5
0.0013
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-10-B
M2,5
10
5.8
6
5.0
5
0.0016
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-12-B
M2,5
12
5.8
6
5.0
7
0.0018
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-15-B
M2,5
15
5.8
6
5.0
7
0.0026
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-20-B
M2,5
20
5.8
6
5.0
7
0.0032
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-25-B
M2,5
25
5.8
6
5.0
7
0.0040
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M2,5-30-B
M2,5
30
5.8
6
5.0
7
0.0048
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-8-B
M3
8
6.4
6
5.5
5
0.0015
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-10-B
M3
10
6.4
6
5.5
5
0.0018
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-12-B
M3
12
6.4
6
5.5
7
0.0021
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-15-B
M3
15
6.4
6
5.5
7
0.0028
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-20-B
M3
20
6.4
6
5.5
7
0.0037
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-25-B
M3
25
6.4
6
5.5
7
0.0048
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-30-B
M3
30
6.4
6
5.5
7
0.0058
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-35-B
M3
35
6.4
6
5.5
7
0.0068
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-40-B
M3
40
6.4
6
5.5
7
0.0077
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-45-B
M3
45
6.4
6
5.5
7
0.0088
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M3-50-B
M3
50
6.4
6
5.5
7
0.0098
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-10-B
M4
10
8.0
8
7.0
6
0.0031
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-12-B
M4
12
8.0
8
7.0
7
0.0036
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-15-B
M4
15
8.0
8
7.0
9
0.0044
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-20-B
M4
20
8.0
8
7.0
9
0.0062
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-25-B
M4
25
8.0
8
7.0
9
0.0077
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-30-B
M4
30
8.0
8
7.0
9
0.0092
73181900
YES
Stainless Steel-Spacer GN...
GN 6220-NI-M4-35-B
M4
35
8.0
8
7.0
9
0.0110
73181900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성