카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MFE. - Push-pull clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MFE.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mfe/mfe.prj},{NB=Push-pull clamps MFE.30080},{MODELLO=80/ASX},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{A=71},{B=120},{D=38},{E=24},{I=24},{L=10},{M=M6},{N=12},{O=15.5},{P=10},{T=M16X1.5},{U=19},{Z=8},{X=21},{FH=300},{GR=135},{VER=1.000},{DXX=[0:21]},{CODE=GG.AG416},{DESCRIPTION=MFE.30080},{DIM01=35},{DIM02=22},{DIM03=5.5},{DIM04=24},{DIM05=20},{DIM06=8.0},{DIM07=-},{DIM08=4},{DIM09=MFE.80-AS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
[mm]
DIM01
b1
[mm]
DIM02
b2
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
m1
[mm]
DIM06
m2
[mm]
DIM07
m3
[mm]
DIM08
s1
[mm]
DIM09
For MFE
[mm]
Push-pull clamps MFE.3008...
GG.AG416
MFE.30080
35
22
5.5
24
20
8.0
-
4
MFE.80-AS
Push-pull clamps MFE.3016...
GG.AG421
MFE.30165
60
41
6.5
32
41
13.5
19
5
MFE.165-AS
Push-pull clamps MFE.3034...
GG.AG426
MFE.30340
75
59
8.5
48
55
19.0
25
5
MFE.340-AS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성