카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
CQE - Modular Enclosure with Blank Door
DKC
Ramblock
CQE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/cqe/modular_enclosure_with_blank_door_asmtab.prj},{NB=R5CQE20104(0)},{CODE=R5CQE20104},{DES=Arm Comp. 2000x1000x400 Porta - Retro},{DOOR=0},{H=2000},{L=1000},{P=400},{H1=1900},{L1=900},{P1=286},{H2=1845},{L2=845},{H3=1890},{L3=890},{H4=1890},{P4=275},{L5=890},{P5=275},{H6=1883},{L6=886},{L7=932},{P7=318},{B=1},{W=104.89},{GP=IP 55 - TYPE 4},{INFO=Link Download},{INFO2=Link IstruzioniCQE},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PPATH=modular_enclosure_with_blank_door_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
L
Lenght
[mm]
P
Depth
[mm]
H1
Useful height
[mm]
L1
Useful lenght
[mm]
P1
Useful depth
[mm]
H2
Useful door height
[mm]
L2
Useful door lenght
[mm]
H3
Useful rear panel height
[mm]
L3
Useful rear panel length
[mm]
H4
Useful side panel height
[mm]
P4
Useful side panel lenght
[mm]
L5
Useful roof panel height
[mm]
P5
Useful roof panel length
[mm]
H6
Useful mounting plate height
[mm]
L6
Useful mounting plate lenght
[mm]
L7
Fixing distance lenght
[mm]
P7
Fixing distance depth
[mm]
B
Handle
[nr]
W
Weight
[kg]
GP
Protection Class
ⁿ/ₐ
R5CQE12104
R5CQE12104
Arm Comp. 1200x1000x400 P...
1200
1000
400
1100
900
286
981
820
1090
890
1090
275
890
275
1083
886
932
318
1
68.44
IP 55 - TYPE 12
R5CQE121041
R5CQE121041
Arm Comp. 1200x1000x400 P...
1200
1000
400
1100
900
286
981
820
1090
890
1090
275
890
275
1083
886
932
318
1
68.94
IP 55 - TYPE 12
R5CQE12105
R5CQE12105
Arm Comp. 1200x1000x500 P...
1200
1000
500
1100
900
386
981
820
1090
890
1090
375
890
375
1083
886
932
418
1
72.01
IP 55 - TYPE 12
R5CQE121051
R5CQE121051
Arm Comp. 1200x1000x500 P...
1200
1000
500
1100
900
386
981
820
1090
890
1090
375
890
375
1083
886
932
418
1
72.54
IP 55 - TYPE 12
R5CQE12106
R5CQE12106
Arm Comp. 1200x1000x600 P...
1200
1000
600
1100
900
486
981
820
1090
890
1090
475
890
475
1083
886
932
518
1
75.59
IP 55 - TYPE 4
R5CQE121061
R5CQE121061
Arm Comp. 1200x1000x600 P...
1200
1000
600
1100
900
486
981
820
1090
890
1090
475
890
475
1083
886
932
518
1
78.34
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12124
R5CQE12124
Arm Comp. 1200x1200x400 P...
1200
1200
400
1100
1100
286
981
1020
1090
1090
1090
275
1090
275
1083
1086
1132
318
1
88.78
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12125
R5CQE12125
Arm Comp. 1200x1200x500 P...
1200
1200
500
1100
1100
386
981
1020
1090
1090
1090
375
1090
375
1083
1086
1132
418
1
92.83
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12126
R5CQE12126
Arm Comp. 1200x1200x600 P...
1200
1200
600
1100
1100
486
981
1020
1090
1090
1090
475
1090
475
1083
1086
1132
518
1
96.87
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1244
R5CQE1244
Arm Comp. 1200x400x400 Po...
1200
400
400
1100
300
286
981
220
1090
290
1090
275
290
275
1083
286
332
318
1
38.66
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1245
R5CQE1245
Arm Comp. 1200x400x500 Po...
1200
400
500
1100
300
386
981
220
1090
290
1090
375
290
375
1083
286
332
418
1
43.99
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1246
R5CQE1246
Arm Comp. 1200x400x600 Po...
1200
400
600
1100
300
486
981
220
1090
290
1090
475
290
475
1083
286
332
518
1
46.62
IP 55 - TYPE 12
R5CQE1264
R5CQE1264
Arm Comp. 1200x600x400 Po...
1200
600
400
1100
500
286
981
420
1090
490
1090
275
490
275
1083
486
532
318
1
42.41
IP 55 - TYPE 12
R5CQE1265
R5CQE1265
Arm Comp. 1200x600x500 Po...
1200
600
500
1100
500
386
981
420
1090
490
1090
375
490
375
1083
486
532
418
1
55.07
IP 55 - TYPE 12
R5CQE1266
R5CQE1266
Arm Comp. 1200x600x600 Po...
1200
600
600
1100
500
486
981
420
1090
490
1090
475
490
475
1083
486
532
518
1
57.70
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1284
R5CQE1284
Arm Comp. 1200x800x400 Po...
1200
800
400
1100
700
286
981
620
1090
690
1090
275
690
275
1083
686
732
318
1
63.50
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12841
R5CQE12841
Arm Comp. 1200x800x400 Po...
1200
800
400
1100
700
286
981
620
1090
690
1090
275
690
275
1083
686
732
318
1
67.00
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1285
R5CQE1285
Arm Comp. 1200x800x500 Po...
1200
800
500
1100
700
386
981
620
1090
690
1090
375
690
375
1083
686
732
418
1
66.61
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12851
R5CQE12851
Arm Comp. 1200x800x500 Po...
1200
800
500
1100
700
386
981
620
1090
690
1090
375
690
375
1083
686
732
418
1
70.50
IP 55 - TYPE 4
R5CQE1286
R5CQE1286
Arm Comp. 1200x800x600 Po...
1200
800
600
1100
700
486
981
620
1090
690
1090
475
690
475
1083
686
732
518
1
69.71
IP 55 - TYPE 4
R5CQE12861
R5CQE12861
Arm Comp. 1200x800x600 Po...
1200
800
600
1100
700
486
981
620
1090
690
1090
475
690
475
1083
686
732
518
1
73.40
IP 55 - TYPE 4
R5CQE14124
R5CQE14124
Modular Enclosure 1400x12...
1400
1200
400
1300
1100
286
1245
1045
1290
1090
1290
275
1090
275
1283
1086
1132
318
1
97.87
IP 55 - TYPE 4
R5CQE14125
R5CQE14125
Modular Enclosure 1400x12...
1400
1200
500
1300
1100
386
1245
1045
1290
1090
1290
375
1090
375
1283
1086
1132
418
1
102.51
IP 55 - TYPE 4
R5CQE14164
R5CQE14164
Modular Enclosure 1400x16...
1400
1600
400
1300
1500
286
1245
1445
1290
1490
1290
275
1490
275
1283
1486
1532
318
1
124.20
IP 55 - TYPE 4
R5CQE14165
R5CQE14165
Modular Enclosure 1400x16...
1400
1600
500
1300
1500
386
1245
1445
1290
1490
1290
375
1490
375
1283
1486
1532
418
1
173.80
IP 55 - TYPE 4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성