Nederlands
svenska
English
Ball Bearing Cage Type 2 and 3
Danly
Guiding Elements
Ball Bearing Bushes and Cages
Ball Bearing Cage Type 2 and 3
Powered by
CAD모델 선택
{danly/fuehrungselemente/kugelfuehrungsbuchsen/kugelkaefig_typ_2_und_3/typ_2_und_3.prj},{NB=D65010820},{BESTNR=D65010820},{D=50},{X=7.0},{L=103},{S=56},{XX1=50.3},{XX2=61.3},{XX3=26},{XX4=6.35},{XX5=6},{XX6=56.7},{XX7=7},{XX8=15},{XX9=5.0},{XX10=53.0},{XX11=2.15},{BNRHELP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
D62505820
D62505820
25
4.2
55
31
D62507820
D62507820
25
4.2
70
40
D62509820
D62509820
25
4.2
90
47
D62510820
D62510820
25
4.2
100
55
D62511820
D62511820
25
4.2
110
65
D63207820
D63207820
32
4.2
70
40
D63209820
D63209820
32
4.2
90
47
D63210820
D63210820
32
4.2
105
55
D63211820
D63211820
32
4.2
115
65
D63212820
D63212820
32
4.2
125
75
D63213820
D63213820
32
4.2
135
85
D64007820
D64007820
40
5.8
70
40
D64008820
D64008820
40
5.8
85
48
D64010820
D64010820
40
5.8
105
56
D64011820
D64011820
40
5.8
115
66
D64012820
D64012820
40
5.8
125
76
D64013820
D64013820
40
5.8
135
86
D64014820
D64014820
40
5.8
145
96
D64015820
D64015820
40
5.8
155
106
D65010820
D65010820
50
7.0
103
56
D65010520
D65010520
50
7.0
105
56
D65012820
D65012820
50
7.0
120
65
D65014820
D65014820
50
7.0
140
76
D65015820
D65015820
50
7.0
150
86
D65016820
D65016820
50
7.0
160
96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성