Nederlands
svenska
English
SuperSprings
Danly
Springs
SuperSprings
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/supersprings/supersprings.prj},{NB=D90812115-(10)},{BESTNR=D90812115},{A=12.5},{B=6.3},{C=76},{R=0.71},{XT1=47},{AW=1},{AWW=0},{BELASTUNG=gruen},{DQ=rechteckig},{WEG1LL=25},{WEG2LL=19.00},{KRAFTLL=13.49},{WEG1ML=30},{WEG2ML=22.80},{KRAFTML=16.19},{WEG1MB=40},{WEG2MB=30.40},{KRAFTMB=21.58},{OD=12.1},{ID=7.3},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Hole Diameter
[mm]
B
Rod Diameter
[mm]
C
Free Length
[mm]
R
Spring rate
[daN/mm]
XT1
Spring travel to solid
[mm]
LD
Lifetime
ⁿ/ₐ
K
Force
[daN]
XT2
Used Spring stroke
[mm]
BELASTUNG
Colour
ⁿ/ₐ
DQ
Wire cross section
ⁿ/ₐ
WEG2LL
Long Life Travel
[mm]
KRAFTLL
Long Life Force
[daN]
WEG2ML
Average Life Travel
[mm]
KRAFTML
Average Life Force
[daN]
WEG2MB
Maximum Load Travel
[mm]
KRAFTMB
Maximum Load / Force
[daN]
D90604215
D90604215
10.0
5.0
25
1.60
11
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
10.00
7.50
12.00
9.38
15.00
D90605215
D90605215
10.0
5.0
32
1.30
18
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
10.40
9.60
12.48
12.00
15.60
D90606215
D90606215
10.0
5.0
38
1.19
20
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
11.31
11.40
13.57
14.25
16.96
D90607215
D90607215
10.0
5.0
44
1.03
22
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
11.33
13.20
13.60
16.50
17.00
D90608215
D90608215
10.0
5.0
51
0.89
26
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
11.35
15.30
13.62
19.13
17.02
D90610215
D90610215
10.0
5.0
64
0.75
32
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
12.00
19.20
14.40
24.00
18.00
D90612215
D90612215
10.0
5.0
76
0.53
38
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
10.07
22.80
12.08
28.50
15.11
D90648215
D90648215
10.0
5.0
305
0.16
149
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
76.25
12.20
91.50
14.64
114.38
18.30
D90804215
D90804215
12.5
6.3
25
3.00
13
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
18.75
7.50
22.50
9.38
28.13
D90805215
D90805215
12.5
6.3
32
2.48
18
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
19.84
9.60
23.81
12.00
29.76
D90806215
D90806215
12.5
6.3
38
2.14
20
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
20.33
11.40
24.40
14.25
30.50
D90807215
D90807215
12.5
6.3
44
1.85
24
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
20.35
13.20
24.42
16.50
30.53
D90808215
D90808215
12.5
6.3
51
1.55
28
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
19.76
15.30
23.72
19.13
29.64
D90810215
D90810215
12.5
6.3
64
1.21
35
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
19.36
19.20
23.23
24.00
29.04
D90812215
D90812215
12.5
6.3
76
1.02
41
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
19.38
22.80
23.26
28.50
29.07
D90814215
D90814215
12.5
6.3
89
0.84
49
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
22.25
18.69
26.70
22.43
33.38
28.04
D90848215
D90848215
12.5
6.3
305
0.21
149
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
76.25
16.01
91.50
19.22
114.38
24.02
D91004215
D91004215
16.0
8.0
25
4.94
12
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
30.88
7.50
37.05
9.38
46.31
D91005215
D91005215
16.0
8.0
32
3.71
15
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
29.68
9.60
35.62
12.00
44.52
D91006215
D91006215
16.0
8.0
38
3.39
19
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
32.21
11.40
38.65
14.25
48.31
D91007215
D91007215
16.0
8.0
44
3.00
21
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
33.00
13.20
39.60
16.50
49.50
D91008215
D91008215
16.0
8.0
51
2.64
25
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
33.66
15.30
40.39
19.13
50.49
D91010215
D91010215
16.0
8.0
64
2.05
32
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
32.80
19.20
39.36
24.00
49.20
D91012215
D91012215
16.0
8.0
76
1.78
39
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
33.82
22.80
40.58
28.50
50.73
D91014215
D91014215
16.0
8.0
89
1.52
45
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
22.25
33.82
26.70
40.58
33.38
50.73
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성