카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DDK05 - Thrust Washer
DAIDO METAL
RESIN
DAIDYNE DDK05
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/daidyne_ddk05/thrust_washer.prj},{NB=K5T20},{CNSORDERNO=K5T20},{IDB=20},{ID=22},{IDT=+0.25/0},{OD=38},{ODT=0/-0.25},{T=1.5},{TT=-0.03/-0.08},{D=3.125},{DT=+0.25/0},{PCD=30},{PCDT=±0.12},{HRD=1.0},{HRDT=+0.20/-0.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
IDB
Nominal I.D
[mm]
ID
Inner Diameter
[mm]
IDT
Inner Diameter Tolerance
[mm]
OD
Outer Diameter
[mm]
ODT
Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Thickness
[mm]
TT
Thickness Tolerance
[mm]
D
Knock Pin Hole Diameter
[mm]
DT
Knock Pin Hole Diameter Tolerance
[mm]
PCD
Knock Pin Hole P.C.D.
[mm]
PCDT
Knock Pin Hole P.C.D. Tolerance
[mm]
HRD
Housing Recess Depth
[mm]
HRDT
Housing Recess Depth Tolerance
[mm]
K5T06
K5T06
6
8
+0.25/0
16
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
1.100
+0.20/0
12
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T08
K5T08
8
10
+0.25/0
18
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
1.100
+0.20/0
14
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T10
K5T10
10
12
+0.25/0
24
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
1.625
+0.25/0
18
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T12
K5T12
12
14
+0.25/0
26
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
2.125
+0.25/0
20
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T14
K5T14
14
16
+0.25/0
30
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
2.125
+0.25/0
23
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T16
K5T16
16
18
+0.25/0
32
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
2.125
+0.25/0
25
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T18
K5T18
18
20
+0.25/0
36
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
3.125
+0.25/0
28
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T20
K5T20
20
22
+0.25/0
38
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
3.125
+0.25/0
30
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T22
K5T22
22
24
+0.25/0
42
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
3.125
+0.25/0
33
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T24
K5T24
24
26
+0.25/0
44
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
3.125
+0.25/0
35
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T25
K5T25
25
28
+0.25/0
48
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
38
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T30
K5T30
30
32
+0.25/0
54
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
43
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T35
K5T35
35
38
+0.25/0
62
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
50
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T40
K5T40
40
42
+0.25/0
66
0/-0.25
1.5
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
54
±0.12
1.0
+0.20/-0.05
K5T45
K5T45
45
48
+0.25/0
74
0/-0.25
2.0
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
61
±0.12
1.5
+0.20/-0.05
K5T50
K5T50
50
52
+0.25/0
78
0/-0.25
2.0
-0.03/-0.08
4.125
+0.25/0
65
±0.12
1.5
+0.20/-0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성