카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DM Series
DAIDO METAL
METAL
THERMALLOY TYPE D
Powered by
CAD모델 선택
{daido/metal/thermalloy_type_d/dm_series.prj},{NB=DM283830},{CNSORDERNO=DM283830},{ID=28.0},{IDH=38},{IDT=H7(+0.025/0)},{SD=28.0},{SDT=h7(0/-0.021)},{IDB=28.0},{IDBT=C7(+0.131/+0.110)},{OD=38},{ODT=r6(+0.050/+0.034)},{L=30},{LT=0/-0.3},{COD=C0.5},{CID=C0.5},{COD1=0.5},{CID1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
IDB
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDBT
Bushing Inner Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
COD
Chamfer on O.D.
[mm]
CID
Chamfer on I.D.
[mm]
DM101610
DM101610
10.0
16
H7(+0.018/0)
10.0
h7(0/-0.015)
10.0
C7(+0.095/+0.080)
16
r6(+0.034/+0.023)
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM101615
DM101615
10.0
16
H7(+0.018/0)
10.0
h7(0/-0.015)
10.0
C7(+0.095/+0.080)
16
r6(+0.034/+0.023)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM101620
DM101620
10.0
16
H7(+0.018/0)
10.0
h7(0/-0.015)
10.0
C7(+0.095/+0.080)
16
r6(+0.034/+0.023)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121810
DM121810
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
10
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121815
DM121815
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121816
DM121816
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121820
DM121820
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121825
DM121825
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
25
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM121830
DM121830
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
h7(0/-0.018)
12.0
C7(+0.113/+0.095)
18
r6(+0.034/+0.023)
30
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM131915
DM131915
13.0
19
H7(+0.021/0)
13.0
h7(0/-0.018)
13.0
C7(+0.113/+0.095)
19
r6(+0.041/+0.028)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM131920
DM131920
13.0
19
H7(+0.021/0)
13.0
h7(0/-0.018)
13.0
C7(+0.113/+0.095)
19
r6(+0.041/+0.028)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM142015
DM142015
14.0
20
H7(+0.021/0)
14.0
h7(0/-0.018)
14.0
C7(+0.113/+0.095)
20
r6(+0.041/+0.028)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM142020
DM142020
14.0
20
H7(+0.021/0)
14.0
h7(0/-0.018)
14.0
C7(+0.113/+0.095)
20
r6(+0.041/+0.028)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM152115
DM152115
15.0
21
H7(+0.021/0)
15.0
h7(0/-0.018)
15.0
C7(+0.113/+0.095)
21
r6(+0.048/+0.028)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM152120
DM152120
15.0
21
H7(+0.021/0)
15.0
h7(0/-0.018)
15.0
C7(+0.113/+0.095)
21
r6(+0.048/+0.028)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM152125
DM152125
15.0
21
H7(+0.021/0)
15.0
h7(0/-0.018)
15.0
C7(+0.113/+0.095)
21
r6(+0.048/+0.028)
25
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162215
DM162215
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
15
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162216
DM162216
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
16
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162220
DM162220
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
20
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162225
DM162225
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
25
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162230
DM162230
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
30
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM162235
DM162235
16.0
22
H7(+0.021/0)
16.0
h7(0/-0.018)
16.0
C7(+0.113/+0.095)
22
r6(+0.041/+0.028)
35
0/-0.3
C0.3
C0.3
DM182415
DM182415
18.0
24
H7(+0.021/0)
18.0
h7(0/-0.018)
18.0
C7(+0.113/+0.095)
24
r6(+0.041/+0.028)
15
0/-0.3
C0.5
C0.5
DM182420
DM182420
18.0
24
H7(+0.021/0)
18.0
h7(0/-0.018)
18.0
C7(+0.113/+0.095)
24
r6(+0.041/+0.028)
20
0/-0.3
C0.5
C0.5
DM182425
DM182425
18.0
24
H7(+0.021/0)
18.0
h7(0/-0.018)
18.0
C7(+0.113/+0.095)
24
r6(+0.041/+0.028)
25
0/-0.3
C0.5
C0.5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성