카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
HA - Bushing
DAIDO METAL
METAL
DAISLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{daido/metal/daislide/bushing.prj},{NB=HA405030},{CNSORDERNO=HA405030},{ND=40.0},{IDH=50},{IDHT=H7(+0.025/0)},{GPHL=40.0},{GPHLT=d8(-0.080/-0.119)},{GPLL=40.0},{GPLLT=e7(-0.050/-0.075)},{HAC=40.0},{HACT=f7(-0.025/-0.050)},{ID=40.0},{IDT=+0.050/+0.025},{OD=50},{ODT=+0.025/+0.009},{L=30},{LT=-0.1/-0.3},{FC=C0.5},{FCX=0.5},{COD=3×15°},{COD1=3.00},{CID=3×10°},{CID1=3.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ND
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDHT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
GPHL
Recommended General Purpose (Heavy load)
[mm]
GPHLT
Recommended General Purpose (Heavy load) Tolerance
[mm]
GPLL
Recommended General Purpose (Light load)
[mm]
GPLLT
Recommended General Purpose (Light load) Tolerance
[mm]
HAC
Recommended High Accuracy Purpose
[mm]
HACT
Recommended High Accuracy Purpose Tolerance
[mm]
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDT
Bushing Inner Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
FC
Bushing Face C
[mm]
COD
Bushing Chamfer on O.D.
[mm]
CID
Bushing Chamfer on I.D.
[mm]
HA061008
HA061008
6.0
10
H7(+0.015/0)
6.0
d8(-0.030/-0.048)
6.0
e7(-0.020/-0.032)
6.0
f7(-0.010/-0.022)
6.0
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
8
-0.1/-0.3
C0.3
1.5×15°
1×10°
HA061010
HA061010
6.0
10
H7(+0.015/0)
6.0
d8(-0.030/-0.048)
6.0
e7(-0.020/-0.032)
6.0
f7(-0.010/-0.022)
6.0
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
10
-0.1/-0.3
C0.3
1.5×15°
1×10°
HA061012
HA061012
6.0
10
H7(+0.015/0)
6.0
d8(-0.030/-0.048)
6.0
e7(-0.020/-0.032)
6.0
f7(-0.010/-0.022)
6.0
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
12
-0.1/-0.3
C0.3
1.5×15°
1×10°
HA061015
HA061015
6.0
10
H7(+0.015/0)
6.0
d8(-0.030/-0.048)
6.0
e7(-0.020/-0.032)
6.0
f7(-0.010/-0.022)
6.0
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
15
-0.1/-0.3
C0.3
1.5×15°
1×10°
HA081208
HA081208
8.0
12
H7(+0.018/0)
8.0
d8(-0.040/-0.062)
8.0
e7(-0.025/-0.040)
8.0
f7(-0.013/-0.028)
8.0
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
8
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA081210
HA081210
8.0
12
H7(+0.018/0)
8.0
d8(-0.040/-0.062)
8.0
e7(-0.025/-0.040)
8.0
f7(-0.013/-0.028)
8.0
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
10
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA081212
HA081212
8.0
12
H7(+0.018/0)
8.0
d8(-0.040/-0.062)
8.0
e7(-0.025/-0.040)
8.0
f7(-0.013/-0.028)
8.0
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
12
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA081215
HA081215
8.0
12
H7(+0.018/0)
8.0
d8(-0.040/-0.062)
8.0
e7(-0.025/-0.040)
8.0
f7(-0.013/-0.028)
8.0
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
15
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA101408
HA101408
10.0
14
H7(+0.018/0)
10.0
d8(-0.040/-0.062)
10.0
e7(-0.025/-0.040)
10.0
f7(-0.013/-0.028)
10.0
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
8
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA101410
HA101410
10.0
14
H7(+0.018/0)
10.0
d8(-0.040/-0.062)
10.0
e7(-0.025/-0.040)
10.0
f7(-0.013/-0.028)
10.0
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
10
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA101412
HA101412
10.0
14
H7(+0.018/0)
10.0
d8(-0.040/-0.062)
10.0
e7(-0.025/-0.040)
10.0
f7(-0.013/-0.028)
10.0
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
12
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA101415
HA101415
10.0
14
H7(+0.018/0)
10.0
d8(-0.040/-0.062)
10.0
e7(-0.025/-0.040)
10.0
f7(-0.013/-0.028)
10.0
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
15
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA101420
HA101420
10.0
14
H7(+0.018/0)
10.0
d8(-0.040/-0.062)
10.0
e7(-0.025/-0.040)
10.0
f7(-0.013/-0.028)
10.0
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
20
-0.1/-0.3
C0.5
0.75×15°
1×10°
HA121808
HA121808
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
8
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121810
HA121810
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
10
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121812
HA121812
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
12
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121815
HA121815
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
15
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121816
HA121816
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
16
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121819
HA121819
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
19
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121820
HA121820
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
20
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121825
HA121825
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
25
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA121830
HA121830
12.0
18
H7(+0.018/0)
12.0
d8(-0.050/-0.077)
12.0
e7(-0.032/-0.050)
12.0
f7(-0.016/-0.034)
12.0
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
30
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA131910
HA131910
13.0
19
H7(+0.021/0)
13.0
d8(-0.050/-0.077)
13.0
e7(-0.032/-0.050)
13.0
f7(-0.016/-0.034)
13.0
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
10
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA131912
HA131912
13.0
19
H7(+0.021/0)
13.0
d8(-0.050/-0.077)
13.0
e7(-0.032/-0.050)
13.0
f7(-0.016/-0.034)
13.0
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
12
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
HA131915
HA131915
13.0
19
H7(+0.021/0)
13.0
d8(-0.050/-0.077)
13.0
e7(-0.032/-0.050)
13.0
f7(-0.016/-0.034)
13.0
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
15
-0.1/-0.3
C0.5
2×15°
2×10°
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성