카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-ET-M - Adjustable branch tee couplings with taper
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_et_m_asmtab.prj},{NB=C-ET 42 LM WD },{BEZ1=ET 42 LM WD},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{T=M48x2},{T1=48.000},{T2=2.000},{D1=42},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40},{L3=75.0},{L4=22},{L5=63},{S1=50},{S2=60},{S3=55},{GE=GE 42-LM WD},{MS2=M52x2},{MROHR=M 42-L},{ML1=24.0},{MGL1=12},{OD=MDF 42-L},{ML2=24.0},{MGL2=13.0},{PPATH=assemblies/et_m_asmtpl.prj},{KGEINZEL=128.5},{KGM=21.6},{KGM2=21.6},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-ET 06 LM WD
C-ET 06 LM WD
L
315
M10x1
6
4
4
14
19
12
34.5
8
26
12
14
14
5.7
CONEXA C-ET 08 LM WD
C-ET 08 LM WD
L
315
M12x1.5
8
6
6
17
21
14
37.5
12
29
12
17
17
9.6
CONEXA C-ET 10 LM WD
C-ET 10 LM WD
L
315
M14x1.5
10
8
7
19
22
15
40.0
12
30
14
19
19
12.5
CONEXA C-ET 12 LM WD
C-ET 12 LM WD
L
315
M16x1.5
12
10
9
22
24
17
42.0
12
32
17
22
22
17.1
CONEXA C-ET 15 LM WD
C-ET 15 LM WD
L
315
M18x1.5
15
12
11
24
28
21
46.0
12
36
19
27
24
28.3
CONEXA C-ET 18 LM WD
C-ET 18 LM WD
L
315
M22x1.5
18
15
14
27
31
23
50.0
14
40
24
32
27
39.7
CONEXA C-ET 22 LM WD
C-ET 22 LM WD
L
160
M26x1.5
22
19
18
32
35
27
55.0
16
44
27
36
32
53.4
CONEXA C-ET 28 LM WD
C-ET 28 LM WD
L
160
M33x2
28
24
23
40
38
30
59.0
18
47
36
41
41
74.5
CONEXA C-ET 35 LM WD
C-ET 35 LM WD
L
160
M42x2
35
30
30
50
45
34
68.5
20
56
41
50
50
115.6
CONEXA C-ET 42 LM WD
C-ET 42 LM WD
L
160
M48x2
42
36
36
55
51
40
75.0
22
63
50
60
55
171.7
CONEXA C-ET 06 SM WD
C-ET 06 SM WD
S
630
M12x1.5
6
4
4
17
23
16
40.0
12
31
12
17
17
12.1
CONEXA C-ET 08 SM WD
C-ET 08 SM WD
S
630
M14x1.5
8
5
5
19
24
17
42.5
12
32
14
19
19
15.9
CONEXA C-ET 10 SM WD
C-ET 10 SM WD
S
630
M16x1.5
10
7
7
22
25
17
45.0
12
34
17
22
22
21.5
CONEXA C-ET 12 SM WD
C-ET 12 SM WD
S
630
M18x1.5
12
8
8
24
29
21
48.0
12
38
17
24
24
27.3
CONEXA C-ET 14 SM WD
C-ET 14 SM WD
S
630
M20x1.5
14
10
10
26
30
22
54.0
14
40
19
27
27
37.5
CONEXA C-ET 16 SM WD
C-ET 16 SM WD
S
400
M22x1.5
16
12
12
27
33
24
55.0
14
43
24
30
27
45.7
CONEXA C-ET 20 SM WD
C-ET 20 SM WD
S
400
M27x2
20
16
16
32
37
26
65.0
16
48
27
36
32
70.6
CONEXA C-ET 25 SM WD
C-ET 25 SM WD
S
400
M33x2
25
20
20
40
42
30
73.0
18
54
36
46
41
132.3
CONEXA C-ET 30 SM WD
C-ET 30 SM WD
S
400
M42x2
30
25
25
50
49
35
78.5
20
62
41
50
50
174.1
CONEXA C-ET 38 SM WD
C-ET 38 SM WD
S
250
M48x2
38
32
32
55
57
41
89.0
22
72
50
60
55
254.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성