MC20 - Taper Male Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc20_taper_male_tee.prj},{NB=02100052},{NAME=02100052},{CODE=02100052},{TYPE=MC20 10 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=10},{VAR_I_TUBO=8},{D1=R1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=21,5},{L2IN=.846},{L3=51},{L3IN=2.008},{CH1=16},{CH2=11},{G=48},{OZ=1.693},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02100052},{NNCUSTOM=MC20},{NTCUSTOM=Taper Male Tee},{LINACUSTOM=02100052},{STEPFILE=02100052},{PNGFILE=MC20},{DWGFILE=MC20},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02100031
02100031
02100031
MC20 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
R1/8
8
.315
17
.669
45
1.772
12
8
27
.952
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100032
02100032
02100032
MC20 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
R1/4
11
.433
20,5
.807
45,5
1.791
12
10
35,2
1.242
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100041
02100041
02100041
MC20 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
R1/8
8
.315
17,5
.689
45,5
1.791
14
10
33,6
1.185
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100042
02100042
02100042
MC20 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
R1/4
11
.433
20,5
.807
45,5
1.791
14
10
37,7
1.330
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100052
02100052
02100052
MC20 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
R1/4
11
.433
21,5
.846
51
2.008
16
11
48
1.693
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100053
02100053
02100053
MC20 10 38
Brass Nickel Plated
10
8
R3/8
11,5
.453
22,5
.886
51
2.008
16
11
51,1
1.802
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100063
02100063
02100063
MC20 12 38
Brass Nickel Plated
12
10
R3/8
11,5
.453
24,5
.965
60
2.362
18
14
69,5
2.452
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100064
02100064
02100064
MC20 12 12
Brass Nickel Plated
12
10
R1/2
14
.551
28
1.102
61
2.402
18
17
99,4
3.506
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02100084
02100084
02100084
MC20 15 12
Brass Nickel Plated
15
12,5
R1/2
14
.551
28
1.102
68
2.677
22
17
108,3
3.820
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02109021
02109021
02109021
MC20 05 18
Brass Nickel Plated
5
3
R1/8
8
.315
17
.669
43
1.693
8
8
17,5
.617
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성