PN18 - Swivelling Fitting with Banjo Ring
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn18_swivelling_fitting_with_banjo_ring.prj},{NB=20080041},{NAME=20080041},{CODE=20080041},{TIPO=PN18 5/16 1/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBEOD=5/16},{D1_NPTF=1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=8,5},{L1IN=.335},{L2=20,5},{L2IN=.807},{L3=23},{L3IN=.906},{L4=31},{L4IN=1.220},{HEX1=9/16},{HEX2=1/8},{G=30,5},{GOZ=1.076},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20080041},{NNCUSTOM=PN18},{NTCUSTOM=Swivelling fitting with banjo ring},{LINACUSTOM=20080041},{STEPFILE=20080041},{PNGFILE=PN18},{DWGFILE=PN18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D1_NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
HEX1
ⁿ/ₐ
HEX2
ⁿ/ₐ
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
20080011
20080011
PN18 5/32 1/8
Brass Nickel Plated
5/32
1/8
9,1
.358
8,5
.335
20,5
.807
20,5
.807
31
1.220
9/16
1/8
28,5
1.005
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080031
20080031
PN18 1/4 1/8
Brass Nickel Plated
1/4
1/8
12
.472
8,5
.335
20,5
.807
22,5
.886
31
1.220
9/16
1/8
30
1.058
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080032
20080032
PN18 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12
.472
13
.512
26,5
1.043
24
.945
38
1.496
11/16
3/16
48,5
1.711
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080041
20080041
PN18 5/16 1/8
Brass Nickel Plated
5/16
1/8
14
.551
8,5
.335
20,5
.807
23
.906
31
1.220
9/16
1/8
30,5
1.076
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080042
20080042
PN18 5/16 1/4
Brass Nickel Plated
5/16
1/4
14
.551
13
.512
26,5
1.043
24,5
.965
38
1.496
11/16
3/16
49,5
1.746
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080043
20080043
PN18 5/16 3/8
Brass Nickel Plated
5/16
3/8
14
.551
13
.512
29
1.142
26,5
1.043
42
1.654
13/16
1/4
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080052
20080052
PN18 3/8 1/4
Brass Nickel Plated
3/8
1/4
16
.630
13
.512
26,5
1.043
26,5
1.043
38
1.496
11/16
3/16
52
1.834
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
20080053
20080053
PN18 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
16
.630
13
.512
29
1.142
29
1.142
42
1.654
13/16
1/4
84
2.963
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성