MB31 - Threaded Y fitting
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb3120-20threaded20y20fitting.prj},{NB=B0210031},{CODE=B0210031},{TYPE=MB31 06 18},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D2=11,5},{D2IN=.453},{D3=3,2},{D3IN=.126},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=41,9},{L2IN=1.650},{L3=13},{L3IN=.512},{L4=24,5},{L4IN=.965},{CH=13},{G=11,5},{OZ=.406},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0210031},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB31 - Threaded Y fitting\\MB31.csv},{NNCUSTOM=MB31},{NTCUSTOM=Threaded Y fitting},{LINACUSTOM=B0210031},{STEPFILE=B0210031},{PNGFILE=MB31},{DWGFILE=MB31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
D3
[mm]
D3IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
L4
[mm]
L4IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0210010
B0210010
MB31 04 M5
Acetal Resin
4
M5x0,8
9,5
.374
2,7
.106
4
.157
34,3
1.350
10,7
.421
20,2
.795
9
6,5
.229
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210011
B0210011
MB31 04 18
Acetal Resin
4
G1/8
9,5
.374
2,7
.106
5
.197
35,4
1.390
10,7
.421
20,2
.795
13
9
.317
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210012
B0210012
MB31 04 14
Acetal Resin
4
G1/4
9,5
.374
2,7
.106
6,5
.256
37,3
1.469
10,7
.421
20,2
.795
16
13,4
.473
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210031
B0210031
MB31 06 18
Acetal Resin
6
G1/8
11,5
.453
3,2
.126
5
.197
41,9
1.650
13
.512
24,5
.965
13
11,5
.406
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210032
B0210032
MB31 06 14
Acetal Resin
6
G1/4
11,5
.453
3,2
.126
6,5
.256
43,9
1.728
13
.512
24,5
.965
16
16,2
.571
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210041
B0210041
MB31 08 18
Acetal Resin
8
G1/8
14
.551
3,2
.126
5
.197
43
1.693
15,2
.598
29,2
1.150
14
15,9
.561
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210042
B0210042
MB31 08 14
Acetal Resin
8
G1/4
14
.551
3,2
.126
6,5
.256
46,5
1.831
15,2
.598
29,2
1.150
16
18,8
.663
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0210043
B0210043
MB31 08 38
Acetal Resin
8
G3/8
14
.551
3,2
.126
7
.276
48,5
1.909
15,2
.598
29,2
1.150
20
27,7
.977
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성