MB19 - Swivelling Extended Elbow fitting, male, parallel
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb1920-20swivelling20extended20elbow20fitting2c20male2c20parallel.prj},{NB=B0090031},{CODE=B0090031},{TYPE=MB19 06 18},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=31,8},{L2IN=1.252},{L3=20,5},{L3IN=.787},{CH=13},{G=19,6},{OZ=.691},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0090031},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB19 - Swivelling Extended Elbow fitting, male, parallel\\MB19.csv},{NNCUSTOM=MB19},{NTCUSTOM=Swivelling Extended Elbow fitting, male, parallel},{LINACUSTOM=B0090031},{STEPFILE=B0090031},{PNGFILE=MB19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0090010
B0090010
MB19 04 M5
Acetal Resin
4
M5x0,8
9,5
.374
4
.157
23,8
.937
16
.630
9
9,1
.321
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090011
B0090011
MB19 04 18
Acetal Resin
4
G1/8
9,5
.374
5
.197
24
.945
16
.630
13
10,2
.360
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090012
B0090012
MB19 04 14
Acetal Resin
4
G1/4
9,5
.374
6,5
.256
26
1.024
16
.630
16
13,7
.483
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090030
B0090030
MB19 06 M5
Acetal Resin
6
M5x0,8
11,5
.453
4
.157
29,8
1.173
20,5
.787
12
20,8
.734
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090031
B0090031
MB19 06 18
Acetal Resin
6
G1/8
11,5
.453
5
.197
31,8
1.252
20,5
.787
13
19,6
.691
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090032
B0090032
MB19 06 14
Acetal Resin
6
G1/4
11,5
.453
6,5
.256
33,8
1.331
20,5
.787
16
20,5
.723
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090041
B0090041
MB19 08 18
Acetal Resin
8
G1/8
14
.551
5
.197
32,5
1.280
21,5
.846
13
20
.705
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090042
B0090042
MB19 08 14
Acetal Resin
8
G1/4
14
.551
6,5
.256
34,5
1.358
21,5
.846
16
20,9
.737
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090043
B0090043
MB19 08 38
Acetal Resin
8
G3/8
14
.551
7
.276
36
1.417
21,5
.846
20
29,4
1.037
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090052
B0090052
MB19 10 14
Acetal Resin
10
G1/4
16
.630
6,5
.256
36,9
1.453
24,5
.965
16
32,3
1.139
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0090053
B0090053
MB19 10 38
Acetal Resin
10
G3/8
16
.630
7
.276
38,9
1.531
24,5
.965
20
36,8
1.298
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성