MA21 - Swivelling Tee fitting, parallel
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2120-20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=A0110041},{SHA256=2uqf7Nin0QIvOk1GSOxMCMfd7WDW5c58iXBnVe+yZ3g=},{INAME=a0110041},{NAME=a0110041},{NNCUSTOM=MA21},{NTCUSTOM=Swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=A0110041},{LINACUSTOM=A0110041},{STEPFILE=A0110041},{PNGFILE=MA21},{DWGFILE=MA21},{CODE=A0110041},{TYPE=MA21 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=45},{L3IN=1.772},{CH=13},{G=30.7},{GOZ=1.083},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0110011
A0110011
MA21 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
39
1.535
13
20.2
.713
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110012
A0110012
MA21 04 14
Brass Nickel Plated
4
G1/4
9.1
.358
16.0
.630
6.5
.256
21.7
.854
39
1.535
13
23.9
.843
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110031
A0110031
MA21 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
44
1.732
13
25.2
.889
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110032
A0110032
MA21 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
44
1.732
13
29.1
1.026
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110041
A0110041
MA21 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
45
1.772
13
30.7
1.083
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110042
A0110042
MA21 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
45
1.772
13
34.1
1.203
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110043
A0110043
MA21 08 38
Brass Nickel Plated
8
G3/8
14.0
.551
20.0
.787
7.0
.276
25.5
1.004
46
1.811
16
46.4
1.637
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110052
A0110052
MA21 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16.0
.630
18.0
.709
6.5
.256
22.0
.866
52
2.047
16
44.4
1.566
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110053
A0110053
MA21 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16.0
.630
20.0
.787
7.0
.276
25.5
1.004
52
2.047
16
49.7
1.753
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110063
A0110063
MA21 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
19.0
.748
22.5
.886
7.0
.276
26.0
1.024
57
2.244
20
75.3
2.656
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0110064
A0110064
MA21 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
19.0
.748
25.0
.984
8.5
.335
30.5
1.201
57
2.244
20
82.0
2.892
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성